Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Es gibt zwei Arten von PDUs (Power Distribution Units), den Basistyp und den Smart-Typ. Während beide eine zuverlässige Energieverteilung für kritische IT-Geräte in einem Rack oder Schrank bereitstellen können, bieten Smart-PDUs mehrere intelligente Funktionen, mit denen Rechenzentrumsmanager ihre Energieinfrastruktur besser verstehen können. Dabei steigt insbesondere die Verbreitung von Smart-PDUs, aufgrund der zunehmenden Dynamik und Komplexität von Rechenzentren, an.

Was ist eine Smart-PDU?

Eine Smart-PDU, auch als intelligente PDU bezeichnet, geht über die Verteilung von Strom an IT-Geräte im Rechenzentrum hinaus. Sie kann den Stromverbrauch von mehreren Geräten überwachen, verwalten und kontrollieren. Die Smart-PDU bietet Rechenzentrumsfachleuten Remote-Netzwerkzugriff auf kritische Infrastrukturdaten in Echtzeit, um fundierte Entscheidungen zu treffen, um maximale Verfügbarkeit zu gewährleisten und wichtige Effizienzanforderungen zu erfüllen. Während es zwei Haupttypen von Smart-PDUs gibt, überwacht und geschaltet, verfügt jeder Typ über eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen, die hinzugefügt werden können, um die vom Gerät verfügbaren kritischen Informationen zu erhöhen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören die Überwachung auf Steckdosenebene, die Umgebungsüberwachung, Warnungen und Alarme basierend auf nutzerdefinierten Schwellenwerten und vieles mehr. Diese Funktionen minimieren Ausfallzeiten und bieten vom Hersteller bereitgestellten Support zur Einhaltung von SLAs (Service Level Agreements).

Da die Rechenzentrumsumgebungen dynamischer und komplexer werden, üben viele Organisationen Druck auf die Rechenzentrumsmanager aus, die Verfügbarkeit zu verbessern, gleichzeitig die Kosten zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Server und Netzwerkgeräte der nächsten Generation mit hoher Dichte haben die Nachfrage nach höheren Rackdichten und den Gesamtstrombedarf der Einrichtung erhöht. Während Dichten unter 10 kW pro Rack die Norm bleiben, sind Bereitstellungen bei 15 kW typisch für Hyperscale-Anlagen – und einige brauchen sogar fast 25 kW. Konfigurationen mit hoher Dichte bieten ein verbessertes Maß an Leistung und Kapazität, dies macht jedoch eine effektivere Stromabgabe erforderlich. Somit werden die auf einer Smart-PDU verfügbaren Merkmale und Funktionen immer wichtiger, um eine effiziente Energieverteilung zu erreichen und auf Änderungen der Kapazitäten und Dichten von Rechenzentren zu reagieren.

 

Arten von Smart-PDUs

Die Smart-PDUs können in überwacht und geschaltet unterteilt werden. Im Kern bietet die PDU eine zuverlässige Energieverteilung, während Smart-PDUs Fernüberwachungsfunktionen, Energiemanagement und zukunftssichere Designplattformen hinzufügen.

Überwachte PDU

Überwachte PDUs bieten einen umfassenden Überblick über den Stromverbrauch sowohl im Rack als auch per Fernzugriff und bieten gleichzeitig eine zuverlässige Stromverteilung für kritische IT-Geräte. Überwachte PDUs sind in Konfigurationsoptionen für die Fernüberwachung auf Einheitsebene und Steckdosenebene verfügbar, die eine detailliertere Ansicht des Stromverbrauchs bis auf Geräteebene bieten. Sie bieten schnellen Zugriff auf wichtige Informationen zur Bewertung von Energieverbrauchstrends sowie alarmierende Funktionen, um Nutzer auf Verstöße gegen nutzerdefinierte Leistungsgrenzwerte aufmerksam zu machen. Sie werden für Rechenzentren empfohlen, die die Effektivität der Energieversorgung (PUE) überwachen oder verbessern möchten.

Erfahren Sie mehr über die überwachten PDUs von Vertiv

Geschaltete PDU

Geschaltete PDUs bieten eine umfassende Ansicht der kritischen IT-Geräte sowohl im Rack als auch per Fernzugriff. Außerdem können Sie die Stromversorgung an jeder Steckdose aus der Ferne ein- und ausschalten oder neu starten. Geschaltete PDUs sind auch mit Konfigurationsoptionen für die Fernüberwachung auf Einheitsebene und Steckdosenebene verfügbar. Geschaltete PDUs sind ideal für Rechenzentren, die den Stromverbrauch an der Steckdose begrenzen müssen, um versehentliche Überlastungen zu vermeiden, sowie für Remote-Rechenzentren. Sie sind äußerst nützlich für Rechenzentren, in denen eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Aus- und Wiedereinschalten von Geräten in einer großen Anlage, oder in einigen Fällen in einem gesamten Netzwerk von Anlagen, erforderlich ist.

Erfahren Sie mehr über die geschalteten PDUs von Vertiv

Allgemeine Funktionen von Smart-PDUs

Bei der Auswahl der Smart-PDU sollten diese Hauptmerkmale berücksichtigt werden:

IP-Aggregation

IP-Adressen und Switch-Ports werden immer teurer, sodass Rechenzentrumsmanager die Kosten für die Bereitstellung von Smart-PDUs senken können, indem sie Einheiten mit IP-Aggregationsfunktionen verwenden. Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Bereitstellungskosten haben, ist es wichtig, die Einschränkungen der Hersteller zu bestimmen, da die Anzahl der Einheiten, die auf einer einzigen IP-Adresse zusammengefasst werden können, von 2 bis zu 50 Geräten variiert. Andere Funktionen, die in der IP-Aggregation enthalten sind, wie z. B. Selbstkonfiguration von Downstream-Geräten, können ebenso die Bereitstellungszeit und -kosten erheblich reduzieren.

Umgebungsüberwachung

IT-Geräte sind anfällig für Umweltbedingungen wie Hitze und Feuchtigkeit. Smart-PDUs können Umgebungssensoren integrieren, um die Umgebungsbedingungen im Rack proaktiv zu überwachen, um optimale Betriebsbedingungen zu gewährleisten, ohne dass eine separate Überwachungslösung bereitgestellt werden muss.


Remote-Konnektivität

Smart-PDUs bieten Rechenzentrumsmanagern auch die Möglichkeit, über die Netzwerkschnittstelle oder die serielle Verbindung remote auf die PDU zuzugreifen, um den Stromverbrauch zu überwachen und nutzerdefinierte Warnmeldungen zu konfigurieren, um Ausfallzeiten zu vermeiden.

Out-of-Band Kommunikation

Falls das primäre Netzwerk, an das die PDU angeschlossen ist, ausfällt, können einige PDUs über redundante Kommunikationsverbindungen zu externen Verwaltungsgeräten, wie seriellen Konsolen oder KVM-Switches, weiterhin angesprochen werden.

DCIM-Zugriff

Es gibt eine Vielzahl von DCIM-Lösungen auf dem Markt, mit denen Nutzer über einen einzigen Zugriffspunkt Strom- und Umgebungsdaten in Echtzeit anzeigen können. DCIM bietet außerdem die Möglichkeit, Trendberichte zu erstellen und zu empfangen, die die gesamte Einrichtung sichtbar machen, um Rechenzentrumsmanagern dabei zu helfen, die Effizienz und Verfügbarkeit zu verbessern.


Wichtige Überlegungen bei der Auswahl einer Smart-PDU

Smart-PDUs bieten eine präzise Überwachung und Kontrolle des Energieverbrauchs. Sie können Rechenzentrumsmanagern die Informationen zur richtigen Energieinfrastruktur geben und unnötige Kosten vermeiden. Andere wichtige Überlegungen bei der Auswahl von Smart-PDUs sind ihre Fähigkeiten, um Zuverlässigkeit, Funktionalität und Anpassungsfähigkeit sicherzustellen.

Zuverlässigkeit

Obwohl Smart-PDUs eine Fülle erweiterter Funktionen beinhalten, wird ihre Kernfunktion nicht beeinträchtigt oder behindert. Unabhängig davon, ob eine Basis- oder eine Smart-PDU verwendet wird, ist es wichtig, PDUs von einem Hersteller zu kaufen, der auf Qualität und Zuverlässigkeit fokussiert ist. Nicht alle Hersteller testen jede Einheit, die ihre Einrichtung verlässt, zu 100 %. Es wird empfohlen, Hersteller zu identifizieren, die nicht nur jedes einzelne Gerät testen, sondern auch einen finden, der große Anstrengungen unternimmt, um die Zuverlässigkeit der Kernfunktion der Einheit im Laufe der Zeit während der Produktentwicklung zu testen.

Hoher Temperaturgrad
Unternehmenseffizienzinitiativen führen dazu, dass Rechenzentren die Temperatur ihres Thermostats erhöhen, um den Energieverbrauch zu senken. Infolgedessen verzeichnen Rechenzentren einen Anstieg der Anlagentemperatur. Diese Änderung erfordert, dass Hersteller PDUs für den Betrieb bei höheren Temperaturen entwickeln. Je nach Hersteller sind die maximalen Betriebstemperaturen der PDU von 45°C bis zu 65°C. Eine hochtemperaturbeständige PDU sollte in Umgebungen mit hoher Temperatur berücksichtigt werden, um Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Stromversorgung zu gewährleisten.

Wechselstrom-Steckdosen
Mit zunehmender Rackdichte werden Kabelmanagement und Lastausgleich zu einer Herausforderung. Wenn die Lasten nicht ordnungsgemäß über Schaltkreise und Phasen verteilt sind, besteht die Gefahr, dass Rechenzentrumsmanager die Schaltkreise oder die Stromversorgung überlasten. Zur Vereinfachung der Schaltung von Schaltkreisen/Phasenausgleich und Kabelmanagement bieten PDU-Hersteller farbcodierte, wechselseitige Steckdosen, die den Bereitstellungsprozess erheblich optimieren.

Verriegelbare Steckdosen
Mechanismen zur Sicherung der Steckdose sichern die physische Verbindung zwischen den IT-Geräten und der PDU, um sicherzustellen, dass Stromkabel nicht versehentlich aus der Buchse gezogen werden und dadurch einen unerwarteten Spannungsabfall verursachen. Die weltweit gängigsten Standards für PDU-Netzanschlüsse sind IEC320 C13 und C19. IEC-Buchsen sind international akzeptiert und für Ausgangsspannungen bis zu 250 V geeignet. Es sind eine Reihe von Optionen auf dem Markt erhältlich, die von Speicher- bis zu sperrbaren Steckdosen reichen.

Funktionalität

Smart-PDUs können den Energieverbrauch von Rechenzentrumsgeräten in Echtzeit messen, verwalten und berichten. Mit präzisen Mess- und Verwaltungsfunktionen können Rechenzentrumsmanager den Energieverbrauch optimieren und Änderungen an Geräten und Kapazitäten einfacher unterstützen. Mit einem Verständnis des Stromverbrauchs für jedes IT-Gerät können sie außerdem den Kauf einer modernen Technologie rechtfertigen.

Mithilfe von Smart-PDUs können Rechenzentrumsmanager das Aus- und Einschalten nicht verwendeter IT-Geräte aus der Ferne planen, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Sie können die Energieinfrastruktur auf die richtige Größe anpassen, um unnötige Kapitalkosten zu vermeiden, Rückbelastungen basierend auf den tatsächlich verbrauchten Energiemengen durchführen und den Verbrauch proaktiv verwalten, um die Effizienz zu steigern.

Smart-PDUs können proaktive Benachrichtigungen über bevorstehende Probleme liefern, bevor sie auftreten. Warn- und kritische Schwellenwerteinstellungen können, sobald sie einmal überschritten sind, Benutzer warnen, um kritische Probleme zu beheben, wie z. B. Smart-PDUs mit Überlastbedingungen zu erkennen, die sonst den Unterbrecher und die angeschlossenen Lasten ausschalten könnten. Alle Benachrichtigungen werden in Standardformaten, wie SMS, SNMP-Trap oder E-Mail, ausgegeben. Smart-PDUs können mit einer zentralen Managementsoftware integriert werden, sodass sie einfach verwaltet werden können.

Anpassbarkeit

Wenn sie auf Rack-Ebene flexibel sind, können Rechenzentren besser an die ständigen Veränderungen, meistens eine höhere Leistungsdichte und ein Mehrbedarf an Effizienz und Kontrolle, angepasst werden.

Zukunftssichere Designs in Smart-PDUs werden gegenüber dem bisherigen Ansatz der Überdimensionierung von Infrastruktursystemen gewählt, der hinsichtlich Kapital- und Energiekosten ineffizient ist. Rechenzentrumsmanager mit aktualisierbaren Basis-PDUs und Smart-PDUs können ihr Hot-Swap-fähiges Überwachungsgerät einfach aktualisieren, um neue Technologien zu nutzen und sich ändernden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden, ohne ganze Steckdosenleisten ersetzen oder die Energieversorgung kritischer Server unterbrechen zu müssen.

Erfahren Sie mehr zu den Überlegungen zu hochverfügbaren, intelligenten Rack-PDUs

PDU-Services

Einige Anbieter installieren PDUs in Racks vor, um die Bereitstellungszeit und die Installationskosten vor Ort zu reduzieren. Finden Sie einen Vertriebspartner, der Ihre PDU-Anforderungen bewerten kann, um Ihre gesamte Stromkette hinsichtlich Verfügbarkeit und Kapazitätsanforderungen zu optimieren, bevor Sie Racks und PDUs bestellen.

Zur Optimierung der IT-Ressourcen können Unternehmen von den Dienstleistungen profitieren, die vom Original Equipment Manufacturer (OEM) der PDU angeboten werden, um die Bereitstellung und Verwaltung kritischer Stromversorgungssysteme zu vereinfachen.

OEM-Servicepartner können PDU-Installation und -Inbetriebnahme handhaben. Während IT-Mitarbeiter andere Aufgaben erledigen können, haben Unternehmen die Bequemlichkeit und Sicherheit, dass OEM-Experten das Setup von Anfang an korrekt verwaltet haben. Diese Techniker können auch die Entfernung und Entsorgung von alten PDUs handhaben.

Einige OEMs bieten einen 5-Jahres-Schutzplan, der den Lebenszyklus von PDUs unterstützt. Sie können auch bedarfsgerechten Zugriff auf Servicehistorien und umfassende Berichte bereitstellen, die bei der Vereinfachung der Verwaltung von PDUs unter Vertrag nützlich sind. Vor Ort gibt es rund um die Uhr Notfalldienste, um die maximale Verfügbarkeit kritischer Anwendungen zu gewährleisten.

Erfahren Sie mehr über die PDU-Services von Vertiv (Distribution Assurance Package)





Smart-PDUs sind strategische Assets, die eine hohe Verfügbarkeit im Rechenzentrum gewährleisten. Sie können den besten Überblick auf den IT-Stromverbrauch im Rack bieten. Sie bieten auch intelligente Leistungsüberwachung und -kontrolle im Rechenzentrum. Es wird von ihnen erwartet, dass sie flexibel und anpassungsfähig sind, um eine schnelle Änderung zu ermöglichen. Unternehmen sollten Smart-PDUs in Betracht ziehen, die zuverlässig sind, eine Vielzahl von Funktionen bieten und ihre Anforderungen heute und in Zukunft erfüllen können. Sie sollten von OEM-angebotenen PDU-Services profitieren, um Bereitstellungszeit und -kosten zu reduzieren.

PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort