Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

VertivContent

Smart-Home-Geräte

Schützen Sie die Verfügbarkeit Ihres Heimnetzwerks mit den angeschlossenen Geräten, die Sie bei persönlichen Alltagstätigkeiten wie der Steuerung der Beleuchtung, des Klimas und der Sicherheitsfunktionen bei sich zu Hause unterstützen.

Was Sie dafür brauchen

Vertiv™ Edge-USV

Vertiv™ Edge ist eine Familie hochzuverlässiger, effizienter, verwaltbarer und flexibler Line-Interactive Sinuswellen-USV, mit Modellen von 500VA bis 3.000VA in den Formfaktoren 1HE, 2HE, 3HHE, Mini-Tower, Rack/Tower und Rack-Mount (je nach Modell).

Liebert GXT5 USV, 750VA – 20kVA

Liebert™ GXT5 UPS ist eine Online Doppelwandler USV-Lösung, die erstklassigen Schutz vor Stromausfällen und kontinuierliche Stromaufbereitung in einem kompakten und flexiblen System bietet.

Vertiv™ Edge Lithium-Ionen-USV, 1.500–3.000VA

Die Line-interactive Vertiv Edge Lithium-Ionen-USV bietet Spannungsaufbereitung und ein Batterie-Backup für kritische IT-Geräte wie Server und Netzwerkgeräte. Sie sorgt dafür, dass Ihre geschäftskritischen Anwendungen im Fall eines unvorhergesehenen Stromausfalls oder bei plötzlichen Leistungsspitzen geschützt sind.

Vertiv™ Liebert® GXT RT+ USV

Der hohe Ausgangsleistungsfaktor (0,9) der einphasigen unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) Liebert® GXT RT+ Liebert® GXT RT+ bietet einen hohen Leistungsschutz für angeschlossene Geräte mit einem breiten Eingangsspannungsbereich.

Liebert® MicroPOD – Wartungsbypass und Ausgangsverteilerzubehör

Dieses Gerät erlaubt das manuelle Umschalten der angeschlossenen Geräte auf das Stromnetz über einen Wartungsbypassschalter, so dass geplante Wartungsarbeiten oder der Austausch der USV ohne Unterbrechung der Stromversorgung des Rechenzentrums möglich sind.

PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort