Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Bleiben Sie in Verbindung

Ermitteln Sie die Geräte, die ein Batterie-Backup benötigen

Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrem Modem und Ihrem Router anzufangen, da diese die grundlegende Internetverbindung herstellen, die alle anderen Geräte brauchen, damit sie funktionieren. Als Nächstes kommen Computer, Smart-Home-Geräte, Spielkonsolen und Unterhaltungssysteme dazu.

Überlegen Sie, wo die Geräte untergebracht sind

Befinden sich Ihre Geräte an einem Ort und nahe genug beieinander, dass sie an eine USV angeschlossen werden können? Befinden sich Ihre Geräte an mehreren Standorten, so dass mehrere USV gebraucht werden? Haben Sie einen eigenen Netzwerkschrank in Ihrer Wohnung, in dem Sie eine USV für den Rack-Einbau installieren können?

Bestimmen Sie die Größe der USV, die Sie zum Schutz der einzelnen Standorte brauchen.

Die Größe der USV richtet sich nach der Leistungsaufnahme der angeschlossenen Geräte und danach, wie lange die Geräte im Batteriebetrieb laufen können sollen.

Verwenden Sie unsere USV-Auswahl.

Berechnen Sie die Leistungsaufnahme.

Die Ausgangskapazität einer USV ist die maximale Leistung, die sie im Batteriebetrieb liefern kann, um die angeschlossenen Geräte zu betreiben. Sie wird normalerweise in Volt-Ampère (VA) gemessen. Die Kapazität der USV muss mindestens so groß sein wie die von den angeschlossenen Geräten benötigte Gesamtleistung. Sonst kommt es zu einer Überlastung, und die Geräte können bei einem Stromausfall nicht mehr versorgt werden.

Um den Leistungsbedarf abzuschätzen, addieren Sie die Leistungsaufnahme der Geräte, die Sie an die USV anschließen möchten, in Watt. Schauen Sie auf dem Typenschild oder in den Unterlagen des Herstellers für jedes Gerät nach, um die Leistungsaufnahme in Watt zu ermitteln. Wenn die Leistung in Ampere angegeben ist, multiplizieren Sie sie mit der Nennwechselspannung, um die Leistungsaufnahme in Watt abzuschätzen.

USV-Systeme für den Heim- und Bürobedarf liegen im Bereich von 300 bis 1.500 VA, so dass sie an normale Haushaltssteckdosen angeschlossen werden können. Dies hängt auch von der Art und Anzahl der Geräte ab, die evtl. angeschlossen werden. Ein energieeffizienter Desktop-Computer hat z. B. eine Leistung von nur 60 Watt.

Hauptpunkte: Wählen Sie eine USV mit einer Ausgangskapazität (VA), die 20% über dem geschätzten Strombedarf der angeschlossenen Geräte liegt, um einen Spielraum für Fehler und schwankenden Strombedarf im Betrieb zu haben. Überlegen Sie auch, ob Sie einen Spielraum für zukünftige Erweiterungen lassen wollen. Sie haben noch Fragen? Sprechen Sie mit einem Experten.

PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort