Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Modell

R48-2000C

v2

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Wichtigste Vorteile
Mit den Kabelschnellanschlüssen ist Ihr 5G-Netz umgehend einsatzbereit Gewährleistet hohe Verfügbarkeit in schwer zugänglichen Bereichen Minimiert die Betriebskosten mit 96,3% Energieeffizienz Betreiben Sie Ihr Netzwerk mit leiser, konvektionsgekühlter DC-Leistung
Am besten geeignet für::
  • Telekommunikation

Vorteile

Schnelle Bereitstellung Ihres 5G-Netzes mit Gleichrichtern für den Außenbereich, die mit Schnellanschlüssen für Batterie, Verbraucher und Alarme direkt an einem Mast oder einer Wand befestigt werden können. Versorgen Sie Ihre kritische Infrastruktur in schwer zugänglichen Bereichen mit Outdoor-Modulen der Schutzart IP65, die bei bis zu +75°C betrieben werden können. Senken Sie die Netzwerkbetriebskosten auf ein Minimum, indem Sie eine hochverfügbare Gleichstromversorgung nutzen, die mit einem Wirkungsgrad von 96,3% arbeitet und zur Kühlung keine Energie benötigt. Eliminieren Sie Spannungsabfälle und das Verlegen schwerer Kabel zu Remote Radio Heads (RRHs), indem Sie diese kompakten Gleichrichter direkt auf dem Turm platzieren. Lautlose Unterstützung für Ihr Netzwerk durch geräuschlose, konvektionsgekühlte DC-Gleichrichtermodule.

Leistungsmerkmale

Die lüfterlose Kühlung ist wartungsfrei und sorgt für lautlosen Betrieb. Breiter Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +75°C Erfüllt weltweite Industrienormen Wand- und Mastmontage in Flaggen- oder Flachstellung Ideal für den schnellen Einsatz in städtischen, ländlichen oder geschützten öffentlichen Bereichen

Die hocheffiziente NetSure IPE Serie senkt die Energie- und Betriebskosten mit überlegener Performance und kompromissloser Zuverlässigkeit.

R48-2000C
Product Overview
Leistungskapazität
2000 W
Stromkapazität
41.6 A
Ausgangsspannung, nominell
-54 VDC
Eingangsspannung, nominell
100-120 and 200-240 VAC
Input
Eingangsspannung, nominell
100-120 and 200-240 VAC
Eingangsspannung, im Betrieb
Technical Field 1 - de-emea
Eingangsanschlüsse
Technical Field 2 - de-emea
Geräteabmessungen (HxBxT)
Technical Field 9 - de-emea
Zugang
Technical Field 10 - de-emea
Output
Ausgangsspannung, nominell
-54 VDC
Ausgangsspannung, im Betrieb
Technical Field 3 - de-emea
Ausgangskapazität
Technical Field 4 - de-emea
Wirkungsgrad (peak)
Technical Field 5 - de-emea
Leitungsschutzschalter / Sicherungen
Technical Field 6 - de-emea
Physical Characteristics
Batterieschutzschalter / Sicherungen
Technical Field 7 - de-emea
Optionen
Technical Field 8 - de-emea
Gewicht (lb/kg)
11 kgs
Höhe (in/mm)
471 mm
Breite (in/mm)
380 mm
Tiefe (in/mm)
90 mm
Environmetal & Standard Compliance
Regelung und Überwachung
Technical Field 11 - de-emea
Betriebstemperatur
Technical Field 12 - de-emea
Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen
Technical Field 13 - de-emea
EMV-Compliance
Technical Field 14 - de-emea

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Gehäuse für den Außenbereich
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort