Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Vertiv Geist UPDU, Universal Power Distribution Unit (Universelle Energieverteilungseinheit)

Die UPDU ist eine vielseitige Rack-Stromverteilereinheit mit Universaleingang und abnehmbarem Facility-Seitenkabel (FSC, separat erhältlich). Die UPDU unterstützt gängige weltweite Wechselstromspezifikationen von 16-60 A und 120-415 V. Erhältlich in einfachen bis intelligenten Modellen mit erweiterter Fernüberwachung der Stromversorgung, Umgebungsüberwachung und optionaler Ausgangsstufenumschaltung. Die UPDU vereinfacht die Bereitstellung kritischer IT-Infrastrukturen, indem ein einziges Modell auf der ganzen Welt installiert werden kann.

Vertriebspartner finden Find My Rack PDU Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
Garantie: Für Vertiv Geist UPDUs gilt eine Standardgarantie von drei Jahren, die automatisch auf fünf Jahre verlängert wird, wenn das Produkt innerhalb von 120 Tagen nach dem Kauf registriert wird.
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

Vertiv Geist UPDUs sind mit einer maximalen Stromlast von 11 kW und 22 kW sowohl in vertikalen als auch in horizontalen Ausführungen mit verschiedenen Buchsenkombinationen und Überwachungsoptionen erhältlich. Um die vollständige Liste der verfügbaren Modelle anzuzeigen, nutzen Sie unseren rPDU-Finder.

Übersicht Modellspezifikationen
VP4UV0A2
22kW max   Variable   Variable   30 Combination Outlets C13/C19   Rack   2   2.5   21  
VP7UU0A2
11.0kW   230V-415V   Defined by FSC     Rack   2   2.6   27  
VP7UV0A3
22kW   230V-415V   Defined by FSC     Rack   2   2.6    
UU30009L
11kW max   Defined by FSC   Defined by FSC   30 U-Lock C13, 6 U-Lock C19   Rack   2   2.6   27  
UU30010L
22kW max   Defined by FSC   Defined by FSC   18 U-Lock C13, 12 U-Lock C19   Rack   2 in   2.6 in   25  
VP4UU0A1
11kW max   Variable   Variable   42 Combination Outlets C13/C19   Rack   2   2.25   22  

Vorteile

Der Universaleingang ermöglicht Benutzern, ein einziges UPDU-Modell mit verschiedenen Eingangsleistungskonfigurationen zu verwenden, um das Bestandsmanagement zu vereinfachen und schnelle Bereitstellungen weltweit zu ermöglichen.
Erhöhen oder verringern Sie die UPDU-Leistungskapazität, indem Sie das FSC ändern, um sich an unterschiedliche Energieanforderungen anzupassen.
Mit aktualisierbaren Modellen können Benutzer das Hot-Swap-fähige Überwachungsgerät im laufenden Betrieb aktualisieren, um neue Technologien zu unterstützen und sich ändernden Geschäftsanforderungen anzupassen.
Remote-Neustart von Steckdosen, um nicht reaktionsfähige IT-Ausrüstung zum Laufen zu bringen oder die Laufzeit kritischer Geräte bei Stromausfall zu erhöhen, wobei die Steuerung auf dem Ausgangsniveau bei ausgewählten Modellen erfolgt.
Die zuverlässige Stromverteilung mit lokaler und Fernüberwachung, die bei ausgewählten Modellen verfügbar ist, bietet schnellen Zugriff auf wichtige Stromverbrauchsinformationen, um Trends beim Stromverbrauch zu bewerten und die Betriebszeit zu maximieren.
Überwachen Sie den Stromverbrauch auf der Ausgangsebene ausgewählter Einheiten, um eine detaillierte Übersicht über die Stromverteilung auf bestimmte Geräte mit der Option Ausgangsebene zu erhalten.
Umgebungsüberwachungsfunktionen, die bei ausgewählten Modellen verfügbar sind, stellen sicher, dass Benutzer immer über wichtige Infrastrukturdaten verfügen.
U-Lock-Buchsen an ausgewählten Modellen sichern die Netzverkabelung und verhindern ein versehentliches Trennen.
Jede Einheit ist 100 % auf Zuverlässigkeit und Funktionalität getestet.
Drei Jahre Standardgarantie, erweiterbar auf fünf Jahre mit Produktregistrierung.
Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie Vertiv Geist rPDus mit dem VR Rack vorintegrieren. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsrepräsentanten.

Leistungsmerkmale

Der universelle Stromeingang kann mit jedem geografisch spezifischen FSC (Facility Side Cable) verbunden werden und kann mit variablen Stromeingangskonfigurationen (definiert durch den angeschlossenen FSC) betrieben werden.
Der drehbare Steckverbinder passt sich von 0 bis 90 Grad an, um die Kabelführung zu unterstützen.
Die globale Compliance-Zertifizierung umfasst: UL-Zertifizierung, CE-Kennzeichnung, China RoHS, RoHS-konform und RCM-Zeichen (nur EMV).
Höchsttemperatur von 60 °C für Umgebungen mit hoher Temperatur.
Erhältlich in der Ausführung vertikale und horizontale Rackmontage.
Einfache und schnelle Installation in allen Standardracks oder -schränken mit mitgelieferten Montagewinkeln.
Einfache und bequeme Konfigurationsoptionen aufgrund der Gehäusefarben.
TAA-konform

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Produkt-Schwerpunkte: Stromverteilung, Überwachung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen

Additional Resources

 Image

Sehen Sie sich das Video zu „Vertiv Geist UPDU – Rack-Leistung neu definiert“ an.

Die Vertiv Geist Universal Power Distribution Unit (UPDU) ist eine vielseitige und robuste Rack-Energieverteilungseinheit, die mit universellem Stromeingang und abnehmbarem Facility Side Cable (FSC) die weltweit üblichen Wechselstromtopologien von 16 A bis 60 A und 120 V bis 415 V mit einphasiger und dreiphasiger Stromversorgung erfüllt. UPDU und FSC definieren das Rack-PDU neu, da bei der Bereitstellung von IT-Energieinfrastruktur die Komplexität reduziert wird. Das universelle Design ermöglicht es Kunden, ihre globale IT-Infrastruktur ganzheitlich zu betrachten, eine einzelne UPDU zu kaufen, zu installieren und in jeder Einrichtung zu nutzen.

 Image

Evolutionary Change in Data Center Rack Power Distribution

Companies like Google, Amazon, and Microsoft have data centers regionally located around the globe. While this has advantages for regional services, it complicates deployment as power configurations are not universally standard.

PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort