Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Nicht mehr im Angebot

Produktfamilie

Vertiv Knürr DIS Basic Rack PDU

Die Produktgruppe DI-STRIP® erfüllt in der Energieverteilung die Anforderungen vieler Anwendungen in der IT-Netzwerktechnik, im Labor, in der Industrie und im häuslichen Bereich. Erhältlich mit diversem Zubehör wie Schutzschalter, Überspannungsschutz, Netzfilter, Master-Slave-Funktion, Not-Aus-Steuerung, Fehlerstromschutzschalter sowie vor-Ort- und Fernauslesung.

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Produkt-Schwerpunkte: Stromverteilung, Überwachung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen

Häufig gestellte Fragen

Q
Welche Produktzertifizierungen sind möglich?
A
Je nach Model CE, CB, BG sowie VDE GS.
Q
Ist es möglich, eine externe Erdung anzuschließen, um die Installation gemäß spezieller Normen zu unterstützen?
A
Alle Knürr DI-STRIP-Modelle werden mit einem externen Erdungsanschluss geliefert.
Q
Ich konnte die richtige PDU nicht finden. Ist es möglich, die PDU so anzupassen, dass sie meinen Bedürfnissen entspricht?
A
Ja, die DI-STRIP Produktlinie ist sehr flexibel. Dies ermöglicht eine einfache Modifikation bei speziellen Anforderungen.
Q
Ich benötige eine zuverlässige einfache lokale Eingangsmessung. Welches Produkt soll ich wählen?
A
Die DI-STRIP D verfügt über ein lokale Messwertanzeige sowie eine dreifarbige Status-LED für eine schnelle Fehlererkennung.
Q
Unterstützt der Knürr DI-STRIP länderspezifische Ausgänge?
A
Ja, die DI-STRIP Produktlinie unterstützt länderspezifische Outlets wie Schuko, T13 Schweiz oder auch UTE für Frankreich.
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort