Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Vertiv PowerIT Basic Rack PDU

Vertiv PowerIT Basic rPDU bietet eine zuverlässige Stromverteilung zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Die Basic-PDU ist die Einstiegslösung in die Vertiv PowerIT Rack-PDU-Familie und bietet eine grundlegende, zuverlässige Stromverteilung in allen IT-Umgebungen.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rundfunk/TV und Unterhaltung
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Regierung
  • Produktion
  • Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
  • Stromerzeugung
  • Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
  • Professionelle Serviceleistungen
  • Handel und Großhandel
  • Telekommunikation
Garantie: Die rPDUs von Vertiv PowerIT werden mit einer dreijährigen Standardgarantie geliefert, die automatisch und kostenlos auf fünf Jahre verlängert wird, wenn das Produkt innerhalb von 120 Tagen nach dem Kauf registriert wird.

The Vertiv™ PowerIT Basic Rack PDU delivers reliable power distribution at a competitive price point. The Basic PDU is the entry-level solution in the Vertiv PowerIT Rack PDU family, providing basic, reliable power distribution in all IT environments.

Übersicht Modellspezifikationen
VP1U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP1U60A1
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP1U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP1U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP1UA0A1
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   19  

Vorteile

Zuverlässige Stromverteilung an kritische IT-Geräte. Schnelle, kostengünstige Anpassung, einschließlich nicht standardisierter Kabellängen. Drei Jahre Standardgarantie, aufgerüstet auf fünf Jahre mit Produktregistrierung..

Leistungsmerkmale

Erhältlich in vertikalen und horizontalen Rackmontage-Formfaktoren. Flexibilität für ein breites Spektrum von Anforderungen, wobei eine Vielzahl von Strom- und Steckdosenkonfigurationen verfügbar sind. Einfache und schnelle Montage in allen gängigen Racks oder Schränken mit beiliegenden Montagebügeln.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Produkt-Schwerpunkte: Stromverteilung, Überwachung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort