Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Liebert® EXM UPS

This is Mass update Test only

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Wichtigste Vorteile
  • Designed for high-density rack and stack capabilities, saving on-site time and delivery costs
  • Ship up to 3,550 lbs. of IT equipment per rack
  • Accelerates & simplifies the integration, installation, and service process.
  • Tested to industry standard ISTA 3E transportation & shipping testing to ensure safe shipment
  • 2.5" more usable depth provides more space to manage critical cabling
  • Standard 5-year warranty with product registration
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rundfunk/TV und Unterhaltung
  • Channel-Partner
  • Chemie/Petrochemie (ohne Öl und Gas)
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Umweltschutz, Gesundheits- und Sicherheitspersonal
  • Gerätebetreiber
  • Anlagenpersonal
  • Servicetechniker im Außendienst
  • Feuer/Alarm/Sicherheit
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • IT-Personal
Garantie: V5 - One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

V5 - The Liebert EXM UPS is based on a reliable, double conversion power topology that uses an efficient transformer-free design. Excellent efficiencies of 97% are generated and can be enhanced to 99% using our unique Eco Mode. A unity power factor delivers more capacity in a smaller footprint.

Übersicht Modellspezifikationen
Liebert® EXM UPS 208 Volt
10-200kVA/kW   208V Input   208V Output   99% Efficiency     78.7 in   23.6-34.6 in   39.5 in   604-1516 lbs  
Liebert® EXM UPS 480 Volt - QA test
V2 - 30-250kVA/kW   V2 - 480V Input   V2 - 480V Output   V2 - 99% Efficiency   V2 - English Translation   78.7 in   23.6-34.6 in   39.5 in   748-1244 lbs  

Vorteile

  • Quick and cost-effective rack deployment
  • Deploy fully integrated racks to speed up installation
  • Accelerates & simplifies the integration, installation, and service process
  • Ensures safe shipment of IT equipment
  • More space to manage critical cabling
  • Provides peace of mind

Leistungsmerkmale

  • Designed for high-density rack and stack capabilities
  • Ships up to 3,550 lbs. of IT equipment per rack
  • Tested to ISTA 3E transportation & shipping standard
  • 2.5” of more usable space than competition
  • 5-year standard product warranty with unit registration

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen

Häufig gestellte Fragen

Q
Is this UPS fixed capacity or scalable / redundant?
A
It can be ordered either way.
Q
Is there a pre-configured version available?
A
Yes, there are a number of pre-configured 208 Volt SKUs available. Please contact your local Vertiv sales office or value added reseller partner for more information.
Q
Does this UPS come with a communications card?
A
Yes, we provide a standard LIFE Services card or you may choose an optional Unity dual simultaneous protocol card.
Q
Can we utilize lithium-ion batteries with this UPS?
A
Yes, Vertiv has qualified all 480V models for our lithium-ion energy storage solutions.
Q
Can I change display and alarm values or does a service technician have to do it?
A
Yes, our standard touchscreen control panel is fully user configurable for type of information displayed, security access codes and warning & alarm parameters.
PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort