Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Vertiv™ EnergyCore, Lithium Ion Battery Cabinet

The Vertiv™ EnergyCore lithium-Ion battery solution is optimized for runtime requirements to lower total cost of ownership.  A small footprint with high power output along with safety and reliability are at the forefront of this innovative product design

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Fire/Alarm/Security
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Mining/Metals
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
  • Water Supply/Sewage Disposal
Garantie: 10 Year Warranty on battery modules. Start date up to 20 weeks after shipment.

Übersicht Modellspezifikationen
Vertiv™ EnergyCore Li5, Lithium-Ion Battery Cabinet
146kW-263kW   17.3kWh-31.1kWh   78.7 in   23.6 in   29.5 in   882-1301 lbs  
Vertiv™ EnergyCore Li7, Lithium-Ion Battery Cabinet
130,7 kW - 222,2 kW   20,4 kWh - 34,6 kWh   78.7 in   23.6 in   29.5 in   977-1283 lbs  

Vorteile

TCO - Best in class total cost
No or Limited Accessories Needed
Small Footprint
Reduced install time

Leistungsmerkmale

Internal 2-Hole lug
Internal Power Supply
Power Dense - 263kW per Cabinet @ 5 Min EOL
Internal BIB - UPS Communication
Ships fully populated

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort