Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

VERTIV™ Power Module

Mit dem VERTIV™ Stromversorgungsmodul können Sie isolierte, leistungsdichte, kritische Infrastrukturkapazitäten rechtzeitig bereitstellen, um Ihre geschäftlichen Anforderungen zu erfüllen.

Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • Telekommunikation

Leistungsmerkmale

Das VERTIV™ Power-Modul nutzt die VERTIV™ Kerntechnologien der Bereiche geschäftskritische Stromversorgung und Thermalmanagement für ein einfaches und dennoch robustes Design, das an den kritischsten Standorten mit Ihren Anforderungen wächst. Das VERTIV™ Power-Modul enthält:
Liebert® EXL S1 UPS branchenführende Leistungsdichte und bewährte Zuverlässigkeit
Mehrere Switchboard-Konfigurationen bieten Distributionsoptionen für kritische (USV-geschützte) und nicht kritische Abwärtsstromlasten
Flexible ein- und ausgehende Stromanschlüsse (in der Decke und unter dem Doppelboden), die Sie der von Ihnen gewählten Standortarchitektur anpassen können
Leistungsschalter für automatisierten Transfer von Normalbetrieb auf Notfallstrom
Integrierter Energiespeicher mit VRLA-Batterien
Redundante Liebert®-Thermalmanagementeinheiten mit Luftabschottung – sorgen für optimale Betriebsbedingungen für alle Subsysteme, selbst bei Stromausfall seitens des Versorgers
Clean-Agent-Brandbekämpfung zum zuverlässigen Schutz von Assets im Brandfall
 
Alle Subsysteme werden werkseitig in einem sicheren, wetterfesten und transportablen Gehäuse installiert. Dies vereinfacht und verkürzt drastisch die Installations- und Inbetriebnahmezeit vor Ort und verringert mögliche Risiko-, Qualitäts- oder terminliche Verzögerungen.  Das gesamte VERTIV™ Power-Modul und dessen Subsysteme sind so konzipiert, dass der zusätzliche Arbeitsaufwand vor Ort auf ein Minimum reduziert wird – von der Ankunft vor Ort bis zur Inbetriebnahme und Bereitstellung in nur wenigen Tagen anstatt von Monaten.
 

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort