Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Vertiv™ NetSure™ M-Serie

Eine robuste und energieeffiziente Outdoor-Gehäuselösung für 5G-Funk- und IT-Edge-Netzwerkgeräte für eine effiziente und zuverlässige Stromversorgung, einschließlich Batterie-Backup. Die Vertiv™ NetSure™ M-Serie erhöht die Kühlkapazität für 5G-Netzwerkgeräte mit einer zum Patent angemeldeten Feuchtigkeitsregelung, unterstützt durch energieeffiziente Lüfter/Filterlösungen, eine verbesserte Batteriebelüftung und die Kompatibilität mit Lithium-Ionen-Batterien.

Broschüre anfordern Infographics
Wichtigste Vorteile
Effiziente Sicherung Ihres 5G-Netzes mit konstanter Leistung
Kühlung und Schutz für Ihre Netzwerkelektronik unter einer Vielzahl verschiedener Bedingungen
Optimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit Intelligent Climate Control (ICC)
An städtische, ländliche oder geschützte Umgebungen angepasster Geräuschpegel
Es können Lithium-Ionen- oder Bleiakkus verwendet werden
Betreiben Sie Ihr netzgebundenes oder netzunabhängiges Netzwerk nachhaltig mit Solarstrom
Am besten geeignet für::
  • Telekommunikation

Die Gehäuse der Vertiv™ NetSure™ M-Serie wurden speziell für drahtlose Netzwerke entwickelt, bei denen es vor allem auf Leistungsdichte, Kosteneffizienz und eine schnelle Markteinführung ankommt. Die extrem widerstandsfähige, isolierte, einwandige Ausführung aus Aluzink widersteht auch härtesten Bedingungen wie Starkregen, Wind, Staub, Blitzschlag und Elektromagnetismus. Zu den zahlreichen thermischen Optionen gehören Lüfter/Filter, Klimaanlagen, Wärmetauscher und in die Tür integrierte thermoelektrische Kühler. Die Gehäuse der Vertiv™ NetSure™ M-Serie werden vorverkabelt, werksseitig getestet und für eine schnelle Bereitstellung vollständig integriert geliefert.

Vorteile

Sorgen Sie für eine einheitliche Ausstattung Ihres Netzwerks, indem Sie eine der drei Standardgrößen für Gehäuse verwenden.
Genießen Sie unvergleichliche Flexibilität mit einer umfangreichen Auswahl an Gehäuseoptionen, Zubehör, AC/DC-Verteilung, Überspannungsschutz und Batterien.
Optimale Energieeffizienz, indem die spezifischen Wärmelasten am Standort durch eine breite Palette thermischer Systeme ergänzt werden.
Mit Gehäusen, die eine Vielzahl von internationalen Standards erfüllen und auch unter rauen Umgebungsbedingungen funktionieren, können Sie Ihr Netzwerk in jeder Region zuverlässig einsetzen.

Leistungsmerkmale

Standardisierte Gehäuseplattform mit im Voraus festgelegten modularen Optionen
Mit dem Stromversorgungssystem NetSure 5100 DC und der NetSure-Steuerung
Intelligente Klima-Kontrolle (ICC) – passt die Lüfterdrehzahl automatisch an die Luftfeuchtigkeit im Inneren an
Für das Klimamanagement sind außerdem Lösungen mit Gebläsefiltern, Klimaanlagen und Wärmetauschern erhältlich
Kann mit einer Vielzahl von Lithium-Ionen- und Bleibatterieoptionen ausgestattet werden
Entspricht internationalen Normen, darunter ETS 300 753 Class 4.1E zum Schutz vor Umgebungslärm

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Gehäuse für den Außenbereich
PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort