Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Vertiv Knürr DCM Server Rack

Der Knürr® DCM-Server Schrank ist ein Schrank auf Basis eines modularen Aluminiumrahmens. Der Schrank wurde für eine hohe Tragfähigkeit von bis zu 1500 kg entwickelt. Zu seinen Hauptmerkmalen zählt die T-Nut in den Profilen.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Rundfunk/TV und Unterhaltung
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Regierung
  • Telekommunikation
  • Handel und Großhandel
Garantie: 2 Jahre beschränkte Garantie auf Material- und Herstellungsfehler

Der Vertiv Knürr® DCM Schwerlast Serverschrank ist ein spezieller Schrank mit hoher Belastbarkeit – die mobile Version ist mit Schwerlastrollen verfügbar. Statische Belastbarkeit von 1500 kg mit einem neuen Design, stabilere Profile und neue, hoch belastbare Eckgelenke sind das Merkmal dieses Schranktyps.

Vorteile

Modulare Schrank-Plattform für ein zukunftssicheres Rechenzentrum, mit hoher Tragfähigkeit 
 Die richtige Schrankgröße für jede Anwendung – weltweit verfügbar 
 Nützlich für die weltweite Standardisierung in der Planung von Rechenzentren gekühlte Schränke, Stromversorgungsschränke und Serverschränke auf Knürr® DCM-Basis garantieren die Integration in die Schrankreihe
 Metrische Abmessungen für den weltweiten Einsatz
 Maximaler Platz für Stromversorgungs- und Verkabelungskomponenten ermöglichen die Montage neben den Einschüben
 Strukturelle Stabilität bei geringem Gewicht durch leichte Aluminiumstruktur, die zerlegt werden kann
 Mehr Variabilität mit der gemeinsam mit den Profilen stufenlos in der Tiefe verstellbaren Luftabschottung
 Erdbebengetestete Knürr DCM®-Version auf Anfrage erhältlich

Leistungsmerkmale

Vertiv Knurr DCM server, power or cooling rack - front, open-door, view
Internal view of the shelf with server installed of the DCM server rack
 Spezielle 19"-Serverprofile zur Montage aller handelsüblichen 19"-Server
Die 19"-Profile sind stufenlos in der Tiefe verstellbar
Für optimierten Luftstrom konzipierte Türen an der Vorder- und Rückseite des Schrankes, mit 83 % Perforation
Leichter Aluminiumrahmen für einfachen Transport und Aufbau
Werkzeuglose Türmontage
Schwerlastrollen ermöglichen den einfachen und sicheren Transport, selbst bei voll ausgestatteten Schränken 
Integrierter Kippschutz für  schnelle und einfache Montage und Demontage
Kabeleinführung über den Deckel und Boden erlauben das einfache Entfernen und Ersetzen neuer Kabel
Kabelmanagement – garantiert geordnetes und platzsparendes Kabelmanagement. Anpassbar an die Anforderungen am Installationsort: Umfangreiches Zubehörprogramm für Kabelmanagement verfügbar
Tiefenverstellbare Luftabschottung – Kalt-/Warmtrennung dichtet zu den Seitenwänden und kann deswegen einfach in der Tiefe verschoben werden. Mit dem Standardzubehör Luftabschottung (mit 1HE-Slots) erweitern Sie die Raumausnutzung ihres Serverschrankes bis zu 6HE.
 Tests: Potentialausgleich und Erdung. Erdungs- und Schutzleiterprüfung gemäß DIN EN 60950, IP20-Bewertung gemäß EN 60529 
 Standardfarbe in RAL 7021 Dunkelgrau, RAL 7035 lichtgrau verfügbar

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen

Aktuelle Angebote

 Image

Schnelle Lösungen für Ihre Infrastruktur

Entdecken Sie die schnellen Produkte aus unserem Vertiv Priority Program.

PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort