Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Modell

Avocent® SV340H KVM Switch - updated 5-12-2026

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • Produktion
  • Handel und Großhandel
  • Transport
Garantie: 2 Jahre volle Werksgarantie - optional verlängerte Garantie verfügbar

Vorteile

Steigern Sie die Produktivität durch einfachen, schnellen Zugriff auf Systeme und Peripheriegeräte.
Gewinnen Sie echte Bildwiedergabe und Anzeigeflexibilität durch Unterstützung von Ultra-HD-Systemen und mobilen Geräten.
Kostensenkung durch weniger Peripheriekäufe und einfachere IT-Wartung 

Leistungsmerkmale

Erweiterte Videounterstützung einschließlich DVI-I, HDMI, DP und Unterstützung für Auflösungen bis zu UHD
4K stellt sicher, dass die Bildqualität hochpräzise ist und Videos mit der höchstmöglichen Auflösung wiedergegeben werden.
Verwaltetes Kopieren und Einfügen ermöglicht es, Inhalte von einem System auf ein anderes zu kopieren. Kopieren und Einfügen kann mit integrierten Steuerelementen verwaltet werden, um festzulegen, was kopiert werden kann, z.B. dass ein Benutzer Zahlen nur in einem bestimmten Format kopieren darf.
Mehrere USB-Anschlüsse ermöglichen eine einfache Verbindung zu externen USB-Geräten, eine schnelle Datenübertragung und das schnelle Aufladen mobiler Geräte.
Die mobile High-Definition-Verbindung ermöglicht es, auf mobilen Geräten enthaltene Medien auf angeschlossenen HDMI-Monitoren anzuzeigen.
Unabhängiges Audio- und USB-Switching ermöglicht es Benutzern, Audio und USB 3.0-Peripheriegeräte einzufrieren und gleichzeitig an einem anderen System zu arbeiten.  

Avocent® SV340H KVM Switch - updated 5-12-2026
Product Overview
Videoanschluss
2 x HDMI 1.4
Videoauflösung
UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serielle Konsole und Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort