Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch

Der Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer KVM secure bietet weiterhin die KVM-Lösung, die für den Zugriff auf klassifizierte und nicht klassifizierte Daten erforderlich ist. Durch die Verwendung eines völlig neuen Video-Ports kann der Avocent® Standard MultiViewer KVM entweder ein herkömmliches HDMI- oder DP-Anschlusskabel verwenden, wenn der Eingangs-/Ziel-Video-Port über einen Universalanschluss verfügt.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Wichtigste Vorteile
Gleichzeitige Anzeige mehrerer Computer auf einem einzigen Monitor.
Fähigkeit zur Interaktion mit verschiedenen Computern auf einem einzigen Bildschirm.
Mit Cursor Navigation Switching (CNS) erfolgen Tastatur- und Mausübergänge nahtlos, wenn der Cursor über Fenstergrenzen hinweg bewegt wird.
Direkte Interaktion mit jeder Anwendung durch Touchscreen-Funktionen.
Garantie: 3 Jahre Werksgarantie mit voller Abdeckung - optionale Garantieverlängerung erhältlich

Das Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer KVM-System ist ein neuer technologischer Ansatz für aktuelle Standard-KVM-Switches. Durch die Möglichkeit der vollständigen Fensterdarstellung wird jeder Ziel-PC in einem separaten Fenster und auf einem einzigen Monitor/Display angezeigt. Mit einer Dual-Head-Option bietet der Avocent® Standard MultiViewer dem Benutzer Zugriff auf bis zu 8 Computer, entweder auf einem oder zwei Monitoren. Mit Cursor Navigation Switching (CNS) können dieselben Benutzer mit einer einzigen Maus schnell und nahtlos zwischen mehreren Domänen wechseln, was Zeit und Kosten spart, da weniger KVM-Peripheriegeräte benötigt werden.

Übersicht Modellspezifikationen
SVMV280DPH-400, Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch 8 port
2.6 in   5.0 in   17.5 in   8.2 lbs  
SVMV240DPH-400, Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch 4 port
1.7 in   5.0 in   13.7 in   3.5 lbs  

Leistungsmerkmale

Die Benutzerfreundlichkeit des MultiViewers macht das Navigieren zwischen mehreren Computern zu einem einfachen und intuitiven Erlebnis.
Der Avocent Standard MultiViewer arbeitet mit HDMI und DP und bietet dem Benutzer flexible Anzeigeoptionen.
Interaktion mit verschiedenen Computern auf einem einzigen Bildschirm, mit Smartcard (CAC) oder biometrischen Lesegeräten für die Authentifizierung über mehrere sichere Compute hinweg.

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serielle Konsole und Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort