Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Modell

ACS 8016DAC Serial Console

ACS 8000 16-Port ACS dual AC

Vertriebspartner finden Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Military, Defense, Aerospace and Missile
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
Garantie: 2 Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty Available

Vorteile

Secure in-band and out-of-band network remote management
Remotely manage and control IT assets from anywhere in the world
Maximize productivity while providing scalability and reducing operational costs.
Ensure compliance with data center access and security policies – customizable, multiple access levels 

Leistungsmerkmale

Schnelle, automatisierte Konfiguration mit Zero Touch Provisioning Zugriff und Fehlerbehebung an entfernten Standorten mit automatischer Netzwerk-Failover auf Mobilfunk (und Failback) Keine Adapter mit automatischer Cyclades™ und Cisco Pin-Out-Konvertierung erforderlich. Erweiterte Unterstützung für Rack-PDUs von Vertiv, ServerTech, APC, Raritan und Eaton Unterstützung für Vertiv GXT4 USV-Systeme Integrierte Unterstützung für 1Gb SFP-Fasermodule 8 USB-Ports zur Unterstützung neuer IT-Geräte und externer Geräte

ACS 8016DAC Serial Console
Technical Specifications 1-15
Stromversorgung(en)
2
Netzwerkschnittstelle(n)
2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT Ethernet
Eingangsleistung (maximal)
35W
USB-Schnittstellen
8 USB 2.0
Internes Modem
0
Weitere unterstützte Zubehörteile
1 full size SD card slot
Support für Service-Prozessor
No
Support für USB-Hubs
Yes
Erweiterungsdistanz
N/A
Mobilfunk-Support
Yes, via external router
Betriebstemperatur
14° to 140°F (-10° to 60°C)
Luftfeuchtigkeit
20% to 80% non-condensing
Lagertemperatur
–4° to 158°F (–20° to 70°C)

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serielle Konsole und Gateways, Digital Infrastructure Solutions

Häufig gestellte Fragen

The ACS 8000 family has variants that include 8, 16, 32, and 48 serial ports along with 8 multi-purpose USB 2.0 ports.
ACS Serial Consoles are equipped to support RS-232, RS-485, RS-422 protocols via RJ-45 and USB 2.0 on Type A connectors.
In-band and out-of-band access (with network failover) are supported via (2) Gigabit Ethernet interfaces, (2) Gigabit Fiber SFP ports, optional v.92 analog modem and/or external 4G/LTE cellular modem. The appliance provides a web-browser based GUI and local console port for CLI and Linux Shell commands.
Yes, the ACS 8000 automatically detects and supports Liebert GXT4 UPS systems, as well as, Rack PDUs from Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan and Eaton.
Users are authenticated using TACACS+, RADIUS, LDAP/AD or local authentication. The appliance also includes a built-in firewall with Access-Control Lists (ACLs).
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort