Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Modell

ACS 8032-NA-DAC Cellular Dual AC Serial Console

Vertriebspartner finden Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Wichtigste Vorteile
In-band and out-of-band connectivity and control for connected devices. Cellular connectivity when Ethernet connections are limited or cellular connectivity is needed. Single-IP address management acting as an IoT gateway for sensors and digital inputs and outputs. Single-point-of-entry security for all downstream equipment. Auto-discovery and native command settings for monitoring and management of Vertiv equipment.
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • Produktion
  • Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
  • Atomkraft
  • Öl und Gas
  • Stromerzeugung
  • Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
  • Handel und Großhandel
  • Telekommunikation
  • Transport
Garantie: 2 Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty Available

Vorteile

NEW! - Cellular option provides primary Out-of-Band or failover connectivity Environmental sensor port gives visibility into onsite conditions Access and troubleshoot remote locations using automatic network failover to cellular, Ethernet or analog modem Strong dial-up and secure dial-back using optional built-in modem Compliance with data center access and security policies via customizable, multiple access levels No need for adaptors with automatic Cyclades™ and Cisco pin-out conversions Integrated support for 1Gb SFP fiber modules 8 USB ports to support new IT equipment and external devices Uses an embedded cryptographic module that is based on a FIPS 140-2 validated cryptographic module Expanded support for Rack PDUs from Vertiv™, ServerTech, APC, Raritan & Eaton along w/ GXT4/5 UPS systems

Leistungsmerkmale

Fast, automated configuration with Zero-Touch Provisioning (ZTP) In-band and out-of-band serial access to remotely manage IT devices anywhere in the world Automatic gigabit ethernet or cellular failover Customizable and preset security profiles Regulatory compliance & easy troubleshooting – online & off-line data logging w/ time stamps

ACS 8032-NA-DAC Cellular Dual AC Serial Console
Technical Specifications 1-15
Stromversorgung(en)
Technical Field 1 Value - de-emea
Netzwerkschnittstelle(n)
Technical Field 2 Value - de-emea
Eingangsleistung (maximal)
Technical Field 3 Value - de-emea
Status: USB
Technical Field 4 Value - de-emea
Internes Modem
Technical Field 5 Value - de-emea
Weitere unterstützte Zubehörteile
Technical Field 6 Value - de-emea
Support für Service-Prozessor
Technical Field 7 Value - de-emea
Support für USB-Hubs
Technical Field 8 Value - de-emea
Erweiterungsdistanz
Technical Field 9 Value - de-emea
Mobilfunk-Support
Technical Field 10 Value - de-emea

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serielle Konsole und Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort