Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Liebert HPC-L und HPC-M, Kältemaschinen mit Freikühlung

Die Liebert HPC, eine Kältemaschine mit Freikühlung, ist die ultimative wasserbasierte Kühllösung und bietet Effizienz sowie Zuverlässigkeit. Ideal für den Einsatz in Rechenzentren bei Kühlanforderungen von 350 kW bis über 20 MW.

Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rundfunk/TV und Unterhaltung
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • Produktion
  • Öl und Gas
  • Handel und Großhandel
  • Telekommunikation
  • Transport

Die Liebert HPC, eine Kältemaschine mit Freikühlung, ist die ultimative wasserbasierte Kühllösung und bietet Effizienz sowie Zuverlässigkeit. Die Freikühlungs- und Verdichterfunktionen prädestinieren die Geräte für den Einsatz in Rechenzentren bei Kühlanforderungen von 350 kW bis über 20 MW. Drei Ausführungen mit jeweils unterschiedlichem Geräuschpegel bieten die Möglichkeit, ein Gerät mit normalem oder außergewöhnlich niedrigem Geräuschpegel zu wählen. Der eingebaute Freikühlungsabschnitt gewährleistet in Verbindung mit dem „Supersaver“-System die vollständige Integration in Innenraum-Klimatisierungseinheiten und sorgt für deutliche Energieeinsparungen bei gleichzeitiger Erhöhung der Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Systems. Die hohe Effizienz der Einheit wird durch Einsatz der Freikühlungsfunktion und der eingebetteten iCOM-Steuerfunktion erreicht, die die effiziente Verwaltung der Systemlast sicherstellt und die Leistung optimiert.

Vorteile

100 % Kälteleistung
Moderne iCOM-Steuerlogik und -komponenten zur Sicherstellung von maximaler Verfügbarkeit
Fast Start Ramp gewährleistet die umgehende Wiederherstellung des Kältemaschinenbetriebs
Verbesserte Verwaltung von Verfügbarkeit und Redundanz infolge der flexiblen iCOM-Teamworklogik
 
Äußerst niedrige Betriebskosten
Verringerung der Betriebsstunden der Verdichter durch hohe Freikühlleistung
Maximierte Effizienz durch hochmoderne Technologien wie EC-Lüfter und elektronische Entspannungsventile
Weitere Minimierung des Gesamtenergieverbrauchs des Kühlsystems durch die iCOM-Teamworklogik
 
Extrem geringe Betriebsgeräusche
Innovative EC-Lüfter und spezielle Geräuschdämmungen für höchsten Komfort. Drei Ausführungen mit unterschiedlichem Geräuschpegel erhältlich.  

Leistungsmerkmale

Freikühlung: integriertes Freikühlsystem zur Verbesserung der Energieeinsparungen und Zuverlässigkeit.
Fast Start Ramp: Gewährleistet die unmittelbare Wiederherstellung des Kältemaschinenbetriebs nach einem Systemneustart. Die zuverlässige Technologie ermöglicht den Start der Aktivierungssequenz 20 Sekunden nach dem Neustart, wodurch konstante Wassertemperaturen zur Verfügung gestellt werden.
iCOM -Steuerung: Die iCOM-Software wurde speziell dafür entwickelt, die intelligente Steuerung der Einheiten in einer dynamischen Rechenzentrumsumgebung zu ermöglichen.
Schraubenverdichter: Spitzenleistung wird sowohl bei voller als auch bei Teillast durch das in die Steuerlogik integrierte System zur fortlaufenden Leistungssteuerung sichergestellt.
EC-Lüfter: Die hocheffizienten elektronisch kommutierten Motoren ermöglichen im Vergleich zu konventionellen Wechselstrommotoren eine Verringerung des Energieverbrauchs um 25 %. Die elektronisch kommutierten Lüfter sind für den Betrieb optimiert, beseitigen durch Elektromagnetismus bedingte Geräusche und minimieren den Gesamtgeräuschpegel.
Supersaver: Diese Funktion kann zur Verwendung mit Liebert PCW-Einheiten eingerichtet werden, um weitere Energieeinsparungen zu erzielen. Mit dieser Funktion wird die Kommunikation per LAN zwischen den Präzisionsklimatisierungseinheiten und der Kältemaschine mit Freikühlung ermöglicht, und die Wassertemperatur wird bei abnehmender thermischer Last automatisch erhöht. Dies wiederum erhöht die saisonale Effizienz des Systems und verlängert die Einsatzdauer der Freikühlung. 

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Thermal Management
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort