Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Vertiv™ CoolChip CDU

Designed to support liquid cooling within high density environments, the Vertiv CoolChip CDU is the next generation of coolant distribution units. They are suitable for direct-to-chip and rear door cooling applications that offer easy, cost-effective deployment in any data center. The CoolChip CDU family offers multiple system designs that operate with and without access to facility water, allowing you to tap into the benefits of liquid-cooled servers to more efficiently support higher rack densities. Select between in-rack, in-row, or perimeter-based designs as well as liquid-to-liquid or liquid-to-air heat exchangers.

Broschüre anfordern
Wichtigste Vorteile
• Deploy liquid cooling with or without access to chilled water on site • Deliver exceptional direct-to-chip and RDHx cooling capacity to accommodate high density racks • High quality and reliability with redundant pumps, built-in filtration, and unit-to-unit communication capabilities
Am besten geeignet für::
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

As data centers adopt liquid cooling, fitting in new coolant distribution infrastructure can be a real challenge. From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv™ CoolChip CDU (the next generation of the Liebert® XDU family) simplifies your work with the flexibility to support rear door heat exchangers or direct to chip liquid cooling. The Vertiv CoolChip CDU’s compact footprint allows for in-rack, end of row, or perimeter placement options. However, and wherever you incorporate the Vertiv CoolChip CDU, you can easily distribute coolant to efficiently manage power-dense hot spots with liquid-to-liquid heat exchange up to 100 kw, 450 kW, 600 kW, or 1,350 KW, and liquid-to-air heat exchange up to 70kW. The Vertiv CoolChip CDU provides a compact footprint for deployment flexibility, efficient coolant distribution to manage power dense hot-spots, precise temperature control to eliminate thermal shock, redundant pumps and dual power feeds for reliable operation, and remote monitoring and communications for added peace of mind.

Übersicht Modellspezifikationen
Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit
1368 kW at 7.2°F (4°C)   N/A   684 in   35.4 in   48.9 in   1431 lbs  
Vertiv™ CoolChip CDU 70
70.0 kW at 11C approach temperature difference   10,100 m3/h (5,945 CFM)   91 in   24 in   48 in   899 lbs  
Vertiv™ CoolChip CDU, 100
101 kW at 7.2⁰F (4⁰C) approach temperature difference   N/A   6.8 in; 4RU   17.5 in   34.2 in   130 lbs  
Vertiv™ CoolChip CDU 600
600kW at 7.2 F (4.0 C) approach temperature difference   N/A   78.7 in   23.6 in   47.2 in   1058 lbs  

Vorteile

• Achieve incredible efficiency in high-density environments • Protects secondary liquid network with strict conformance to wetted material compatibility • Intuitively designed for ease of deployment • Accommodates any facility design and with multiple cooling configurations • Robust design with confidence inspiring redundancy options including teaming for the most demanding applications • Integrated controller designed from the ground up to be easy to deploy and supports leak detection • Flexible support services available for installation and maintenance with same day options

Leistungsmerkmale

• Compact footprint allows for in-row deployments • Configurable liquid supply & return connections • Integrated 50 micron filter • Large 7”responsive color touch screen display • Precise Temperature Control to eliminate thermal shock for server CPU and GPUs • Intelligent flow monitoring with alarm features • Closed-loop pipe design with integrated leak detection • Easily accessible fill port and drain locations • Innovative Stainless-Steel Design and Hygienic Couplings help ensure Secondary Fluid Network integrity

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Thermal Management
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort