Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Liebert® DCD

Der Liebert® DCD ist ein Luft-Wasser-Wärmetauscher, der in die hintere Tür eines Servergehäuses integriert ist. Der Wärmetauscher absorbiert Wärmelasten bis zu 50 kW aus Server-Racks. Der Liebert® DCD kann in Verbindung mit Liebert® DCM-Schränken konfiguriert werden oder an Schränken anderer Anbieter befestigt werden. Das Design des Wärmetauschers ermöglicht eine Erhöhung der Kühlwassertemperatur.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Regierung
  • Telekommunikation

Vorteile

Verbesserte PUE
Empfohlen für den Einsatz in Kaltraumkonzepten
Geringer Druckverlust
Keine Lüfter
Erhöhte Kühlwasserzufuhrtemperatur
Zuverlässiger Betrieb durch wasserführende Scharniere gewährleistet 

Leistungsmerkmale

Tiefe: 120 mm (einschl. Scharniere 150 mm)
Breite: 600 mm, 700 mm, 800 mm (DCD50 nur verfügbar für 800 mm)
Kühlkapazität: bis 50 kW (nur für sensible Kühlung geeignet)
Luftdruckverlust: 35 Pa (bei 4.900 m³/h) für DCD35 / 30 Pa (bei 6.500 m³/h) für DCD50
Wasserdruckverlust: 54 kPa (bei 5 m³/h) für DCD35 / 68 kPa (bei 7,2 kW) für DCD50
Kühlwasserzufuhr: 15 °C
Kühlwasserrücklauf: 21 °C
Server-Zulufttemperatur: 25 °C bei 35 kW für DCD35; bei 50 kW für DCD50
Kühlwasservolumenstrom: 5 m³/h bei 35 kW / 7,2 m³/h bei 50 kW
Wasseranschluss: 1"-Innengewinde von unten (wahlweise von oben)
Kondensatablauf: 5/8" (Hinweis: Nicht zur Entfeuchtung des Installationsbereichs!)
Absolute Luftfeuchtigkeit/Raumluft:  max. 8 g Wasser pro 1 kg Luft (andere Werte auf Anfrage)
Taupunkttemperatur:           max. 10,5 °C
Material: Stahlblech
Wärmetauscher: Kupferrohr mit Aluminiumlamellen
Farbe/Farbcode: X: 8 = RAL 7021 (Schwarzgrau) / 1 = RAL 7035 (Lichtgrau) 

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Thermal Management
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort