Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Vertiv™ Liebert® PCW, Kaltwasser-Klimagerät für Bodenmontage

Das Liebert® PCW ist das ideale Kaltwasser-Klimagerät und eine effiziente Lösung für die Klimatisierung von Rechenzentren und Serverräumen. Das Wasserkühlungssystem ist in zahlreichen Konfigurationen und Kapazitäten erhältlich, von 25 kW bis 400 kW.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Wichtigste Vorteile
Liebert PCW begrenzt die aerodynamischen Auswirkungen aller Innenteile auf ein Minimum. Das schlägt sich in einem geringeren Leistungsverbrauch der Einheit nieder
Liebert PCW sorgt für maximal zuverlässige und unterbrechungsfreie Kühlung.
Liebert PCW ist eine äußerst flexible Einheit, die sich perfekt an unterschiedliche Anforderungen von Rechenzentren anpasst.
Mit Vertiv™Liebert® iCOM™Smart Control integriert Liebert PCW eine umfassende Bibliothek mit Algorithmen und mehr als zehn verschiedenen Strategien zur Regelung von Temperatur/Luftfeuchte und Luftstrom, die in fünfzigjähriger Erfahrung entwickelt wurden.
Das Vertiv ™ Liebert® PCW - PWM-Modell vervollständigt die Liebert PCW-Familie und bietet eine Kühllösung, die perfekt an Anforderungen von Anwendungen ohne Doppelboden angepasst ist.​
Am besten geeignet für::
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Manufacturing
  • Telecom
  • Transportation

Sustainability Spotlight

  • Optimierte interne Spulen- und Bauteildesigns sorgen für eine Senkung des internen Luftdruckabfalls um bis zu 10 %. Das schlägt sich in einem geringeren Leistungsverbrauch der Einheit nieder
  • Drehzahlgeregelte Ventilatoren der neuesten Generation, die dem europäischen Standard für die führende Motoreffizienz (ErP-Richtlinie) entsprechen, erlauben hocheffiziente Einheiten
  • Druckunabhängige Regelventile verbessern die Wasserverteilung und die Effizienz der Einheit, indem sie den Durchfluss zur Einheit bei schwankendem Wasserdruck im System regulieren und konstant halten

Das Liebert PCW ist das ideale Kaltwasser-Klimagerät und eine effiziente Lösung für die Klimatisierung von Rechenzentren und Serverräumen. Das Wasserkühlungssystem ist in zahlreichen Konfigurationen und Kapazitäten erhältlich, von 25 kW bis 400 kW.

Vorteile

Effizienz: Liebert® PCW wurde konzipiert, um bei wassergekühlten Rechenzentren neue Standards für Effizienz zu setzen. Das Design im Inneren des Gerätes wurde gründlich untersucht, um die aerodynamischen Auswirkungen aller inneren Komponenten zu optimieren. Zusammen mit den neuesten Technologien auf dem Markt erreicht Liebert® PCW eine erstklassige Energieeffizienz. Unterbrechungsfreie Kühlung: Liebert® PCW setzt neue Standards für die unterbrechungsfreie und zuverlässige Kühlung und erfüllt die Anforderungen der vertrauenswürdigsten und anerkanntesten Zertifizierungsstellen für Design und Betrieb von Rechenzentren. Flexibilität: Liebert® PCW passt sich hinsichtlich Raumklima und Wassertemperatur perfekt an die Anforderungen jedes Rechenzentrums an. Das Ergebnis ist ein äußerst flexibles Gerät, auch hinsichtlich Luftstromkonfigurationen, Kühlwasserleitungsanschlüsse und elektrische Vorkehrungen. Vertiv™ Liebert® iCOM™ Smart Control: Die Steuerung dient zum Betrieb der gesamten Anlage und zu dessen Optimierung. Sie ist über einen modernen und benutzerfreundlichen Touch-Bildschirm vollständig programmierbar und kann mit gängigen BMS-Protokollen verbunden werden. Das erlaubt eine erweiterte Fernüberwachung. Vertiv Liebert PCW - PWM: Mit seiner größeren Oberfläche reduziert es die Luftgeschwindigkeit und ermöglicht eine optimale Luftverteilung im Server. Die Liebert® iCOM™-Steuerung arbeitet mit einem speziellen Algorithmus, der entwickelt wurde, um die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und den Luftstrom besser zu kontrollieren. Dadurch wird die Kontinuität gewährleistet, bis der letzte Lüfter des Geräts in Betrieb ist. Dies Funktion ist unabdingbar, wenn die Kühleinheit an den Serverraum angeschlossen ist, wie z.B. bei Anwendungsfällen ohne Doppelboden.

Leistungsmerkmale

Mehrere moderne Spulen Ad-hoc-Spulen, die neuen Trends auf dem Markt für Rechenzentren optimal gerecht werden und die Gesamtperformance der Anlage verbessern. Drehzahlgeregelte Ventilatoren der neuesten Generation Leistungsstarke Ventilatoren erlauben eine höhere Kühlungsdichte bei gleichem Platzbedarf. Eurovent-zertifizierte Performance Korrekte Nennleistung und mehr Zuverlässigkeit des Gerätes. Pressure Independent Control Valve (druckunabhängiges Regelventil) Gewährleistet eine bessere Verteilung des Wassers und verbessert so insgesamt die Energieeffizienz der Anlage. Funktion zur Außerkraftsetzung der Kühlung Die Funktion zur Außerkraftsetzung der Kühlung erhöht die Zuverlässigkeit des Gerätes, indem sie die Unterbrechung der Kühlung der IT-Geräte begrenzt, ohne dass Kondensatoren oder ein Batterie-Backup erforderlich sind. Teamwork-Funktion Die Kommunikation zwischen den Geräten optimiert die Betriebsart des Systems und erhöht die Effizienz. Virtueller Bildschirm Über einen Webbrowser können alle Funktionen der Standardanzeige repliziert werden.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Thermal Management

Verwandte Artikel

Testen Sie virtuell vor dem Kauf Image

Testen Sie virtuell vor dem Kauf

Erleben Sie die Fähigkeiten unserer Thermalmanagement Technology Innovation Labs im Vertiv™ Customer Experience Center in Piove di Sacco in Italien. Erkunden Sie unsere High-Tech-Labore und simulieren Sie virtuell die Abnahme erstklassiger Kühllösungen.

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort