Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Samsung Lithium-ion Batteries

Lithium-ion batteries are tested and qualified for Liebert UPS applications.

Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting

Vertiv offers energy storage systems for many UPS products which are UL listed. Each has been tested and verified to work with each of UPS systems. Individual web pages are available to offer more information.

Übersicht Modellspezifikationen
Lithium-Ion Batteries (Samsung)
81 in   26 in   24 in   1200 lbs  
LiiON Lithium Ion Batteries
78   24   33   1085  

Vorteile

These technologies can offer certain benefits such as: Less total cost of ownership Higher cycle counts than previous technologies Providing footprint for additional revenue generating equimpent Reduced cooling costs Fewer replacements over the life of the UPS  

Leistungsmerkmale

Features to compare between various technologies include: Runtime Power Density Footprint Weightsavings Cycle count Reliability Initial cost Total Cost of Ownership Operating temperature

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Switchgear and Switchboard
Vertiv - Los Angeles Office (Vertiv Sales Officess)
+1 949 457 3800
2 Ada, Suite 100 Irvine California 92618 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen

Häufig gestellte Fragen

A specific energy storage solution must be tested and verified by the factory before you can rely on it for proper interface and operation to our UPS systems. Do not trust a third party who may tell you otherwise.
There are numerous energy storage technologies and products on the market and our team of experts are constantly evaluating new technology. Please contact your local sales representative if you'd like to ask about something not shown on our web pages.
The chemistry used in our UL listed lithium-ion battery solutions is not the same as the chemistry used in consumer grade products that have presented serious safety concerns. The UL listing includes not only the batteries but the battery management system and as a packaged solution are designed for safety.
With a thorough testing and qualification process, we simulate operating behaviors under many situations. Users can be assured that they will receive an integrated energy storage solution.
There is no easy answer for all. It depends on your particular power system design, your needs and your goals. Please contact your local Vertiv sales office for assistance in selecting the optimal solution for your application.
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort