Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Modell

Avocent® SV240D KVM Switch - updated 5-13-2026

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Bildung
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
  • Handel und Großhandel
Garantie: 2 Jahre volle Werksgarantie - optional verlängerte Garantie verfügbar

Vorteile

Mit Avocent KVM-Switches können Sie:
Die Produktivität durch einfachen, schnellen Zugriff auf Systeme und Peripheriegeräte steigern. 
echte Bildwiedergabe und Anzeigeflexibilität durch Unterstützung von Ultra-HD-Systemen und mobilen Geräten gewinnen. 
Kosten durch weniger Peripheriekäufe und einfachere IT-Wartung reduzieren.

Leistungsmerkmale

Zugriff von zwei bis vier Computern über eine einzige Tastatur, einen Monitor und eine Maus.
Verwaltetes Kopieren und Einfügen von Dateien und Texten zwischen Quellen
Der mobile High-Definition Link (verfügbar bei 4-Port-HDMI-Modellen) ermöglicht die Anzeige von Medien von mobilen Geräten auf angeschlossenen HDMI-Monitoren. 
Unterstützung für DVI-I, HDMI 1.4 und DP1.2 in Ein- und Zweikopfmodellen mit hoher Auflösung bis zu UHD 4K
Maus- und Tastaturumschaltung über Emulation gewährleistet eine verzögerungsfreie Umschaltzeit zwischen angeschlossenen Quellen.
Einfaches Umschalten von Audio und USB 3.0 (ausgewählte Modelle) Peripheriegeräten unabhängig von KVM
Drei USB 3.0-Ports an der Vorderseite der 240 KVMs ermöglichen eine einfache Verbindung zu externen USB-Geräten, eine schnelle Datenübertragung und Hochgeschwindigkeitsladung mobiler Geräte. 

Avocent® SV240D KVM Switch - updated 5-13-2026
Product Overview
Videoanschluss
Display Port 1.2
Videoauflösung
UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz
Power Description
Eingangsleistung (maximal)
35W
Interfaces/Ports
USB-Schnittstellen
3
Operational Conditions
Betriebstemperatur
32° to 104° F (0° to 40° C)
Luftfeuchtigkeit
0-80% RH, non-condensing
Lagertemperatur
-4° to 122° F (-20° to 40° C)
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
3 lbs
Gewicht (lb/kg)
1.5 kgs
Höhe (in/mm)
1.7 in
Höhe (in/mm)
42 mm
Breite (in/mm)
13.7 in
Breite (in/mm)
342 mm
Tiefe (in/mm)
5
Tiefe (in/mm)
125 mm
Miscellaneous
Behördenzulassung
RCM, EU, FCC Class B, VCCI, c-UL

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serielle Konsole und Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort