Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Modell

Avocent® SV2160DPH KVM Switch - updated 5-13-2026

Vertriebspartner finden
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Bildung
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
  • Handel und Großhandel
Garantie: 2 Jahre volle Werksgarantie - optional verlängerte Garantie verfügbar

Vorteile

With Avocent® KVM switches, you can: Increase productivity with simple, rapid access to systems and peripherals Gain true image reproduction and display flexibility with support for ultra HD systems and mobile devices Reduce costs with fewer peripheral purchases and easier IT maintenance

Leistungsmerkmale

Access from two to four computers using a single keyboard, monitor and mouse Managed copy and paste of files and text between sources
Mobile High-Definition Link (available on 4-port HDMI models) enables viewing of media from mobile devices on connected HDMI monitors Support for DVI-I, HDMI 1.4 and DP1.2 in single and dual head models supporting high resolutions up to UHD 4K Mouse and keyboard switching via emulation assures zero delay in switching time between connected sources Easily switch audio and USB 3.0 (select models) peripherals independently of KVM Three USB 3.0 ports on the front of the 240 KVMs enable easy connectivity to external USB devices, quick data transfer and high speed charging of mobile devices

Avocent® SV2160DPH KVM Switch - updated 5-13-2026
Product Overview
Videoanschluss
1 x DP / HDMI universal port
Videoauflösung
UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
10.8 lbs
Höhe (in/mm)
3.5 in
Breite (in/mm)
8.8 in
Tiefe (in/mm)
17.2 in

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serielle Konsole und Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort