Avocent® SV240DPH KVM Switch - updated 5-13-2026
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
- Handel und Großhandel
Avocent® SV240DPH KVM Switch - updated 5-13-2026
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
- Handel und Großhandel
Vorteile
Leistungsmerkmale
Mobile High-Definition Link (available on 4-port HDMI models) enables viewing of media from mobile devices on connected HDMI monitors Support for DVI-I, HDMI 1.4 and DP1.2 in single and dual head models supporting high resolutions up to UHD 4K Mouse and keyboard switching via emulation assures zero delay in switching time between connected sources Easily switch audio and USB 3.0 (select models) peripherals independently of KVM Three USB 3.0 ports on the front of the 240 KVMs enable easy connectivity to external USB devices, quick data transfer and high speed charging of mobile devices
Technische Daten
- Product Overview
- Videoanschluss
- 1 x DP / HDMI universal port
- Videoauflösung
- UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 3.0 lbs
- Höhe (in/mm)
- 1.7 in
- Breite (in/mm)
- 5.0 in
- Tiefe (in/mm)
- 13.7 in
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.