Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Vertiv™ Environet™ Connect

Vertiv™ Environet™ Connect ist eine cloudbasierte Plattform, mit der Sie Ihre physische Infrastruktur jederzeit und überall verwalten und überwachen können. Die Lösung bietet eine herstellerunabhängige, zentralisierte SNMP-Geräteverwaltung. Mit Environet Connect können Sie Ihre Daten effektiv überwachen, Trends erkennen, Alarme einrichten und sie an einem zentralen Ort organisieren. Sie können Ihre Dashboards und Berichte individuell anpassen, um genau die Daten zu erhalten, die Sie benötigen. Environet Connect sorgt für mehr Effizienz, senkt Risiken und sorgt für Sicherheit. Vertiv bietet darüber hinaus Expertendienstleistungen an, die bei der Inbetriebnahme, bei laufenden Software-Versions-Upgrades und vielem mehr helfen.

Broschüre anfordern
Wichtigste Vorteile
Cloud-basierte Lösung – Kunden können immer auf die neueste Softwareversion zugreifen. Sie können zudem auf neue Funktionen und unterstützte Geräte zugreifen, sobald diese veröffentlicht werden.
Herstellerneutrale SNMP-Geräteverwaltung – Integration von Geräten von Drittanbietern auf Anfrage möglich.
Maximale Betriebszeit und mehr Effizienz – Individuell einstellbare Dashboards und Berichte erlauben eine zentralisierte Verwaltung, Überwachung, Alarmierung und Trendanalyse Ihrer Geräte und geben Ihnen rechtzeitig die nötigen Einblicke.
Schnelle und einfache Konfiguration – verwalten Sie Ihre eigene Systemkonfiguration und Änderungen oder nutzen Sie die Startup- und Helpdesk-Services von Vertiv. Der Nutzer kann die Lebenszyklen seiner Geräte mühelos über ein einheitliches Cloud-Portal verwalten. Damit kann er die Firmware und die Geräteeinstellungen einfach auf dem neuesten Stand halten.
Komplette Service-Suite – Angefangen beim Remote Helpdesk und der Schulungsbibliothek bis hin zum Support für Installation, Inbetriebnahme und Firmware-Upgrade.
Am besten geeignet für::
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation

Vorteile

Mehr Einblick in den Betrieb: Fundierte Entscheidungen treffen und schnell reagieren mit tieferen Einblicken in kritische Anlagen.
Nahtloses Gerätemanagement: Benutzer können die Lebenszyklen ihrer Geräte mühelos über ein einheitliches Cloud-Portal verwalten, wodurch die Firmware und die Geräteeinstellungen auf dem neuesten Stand gehalten werden.
Proaktive Lösung bei Bedrohungen: Serverbetriebszeit steigern durch Erkennung und Behebung potenzieller Bedrohungen, bevor diese Auswirkungen auf Ihre Systeme haben.
Effizienz und Zeitersparnis: Vereinfachen Sie die Einrichtung, Verwaltung und Überwachung und sparen Sie Ihrem Team wertvolle Zeit.
Strategische Planung: Analysieren Sie Trends an verschiedenen Standorten, um Betriebsabläufe zu optimieren und effektiv zu planen.
Standardisierte Prozesse: Sorgt für einheitliche Prozesse und Systeme in allen Rechenzentren und Serverräumen.
Cloud-basierte Services: Unterstützung bei Installation und Inbetriebnahme, Firmware-Upgrade-Services und technischer Support für vernetzte Geräte von Vertiv für ein nahtloses Benutzererlebnis vom ersten Tag an.

Leistungsmerkmale

Verbunden mit der Cloud: Nahtlose Integration in Cloud-Services, damit die Daten zugänglich und skalierbar sind.
Herstellerunabhängig: Der lokale Windows- und Linux-Softwareagent ermöglicht maximale Kompatibilität und sorgt für Flexibilität und Interoperabilität.
SNMP-Integration: Einfache Verbindung zu SNMP-Geräten für umfassende Überwachung und Verwaltung.
Individuell einstellbare Visualisierung: Flexible Dashboards ermöglichen die Verwendung benutzerdefinierter Widgets zur Visualisierung von Daten nach Ihren spezifischen Bedürfnissen.
Globale Bereitstellung: Einsatzbereit an mehreren und globalen Standorten, um Abläufe zu optimieren.
Benutzerdefinierte Gruppierung: Daten in benutzerdefinierten Sammlungen organisieren für optimale Effizienz und optimale Analysen.
Benutzerfreundliche Oberfläche: Erleben Sie eine elegante, benutzerfreundliche Oberfläche für intuitive Steuerung und Konfiguration.
Verwaltung der physischen Infrastruktur: Massenbereitstellung von Anlagen, Gerätekonfiguration und Firmware-Updates.
Überwachung in Echtzeit: Leistungsstarke Warnungen und Alarme halten Sie auf dem Laufenden und gewährleisten proaktive Reaktionen.
Auto-Discovery: Scannen Sie das Netzwerk und lokalisieren und identifizieren Sie automatisch Geräte, die zur Verwaltung und Überwachung hinzugefügt werden sollen.
Globaler Support: Weltweiter Zugriff auf Support, um reibungslose Abläufe in unterschiedlichen Umgebungen zu gewährleisten.

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 543 2378 / +1 614 841 6599 Option 2
Ohio USA
Produkt-Schwerpunkte: Software

Häufig gestellte Fragen

Unternehmen, die eine präzise und zuverlässige Anlagenverwaltung und -überwachung mit Echtzeit-Bedrohungsmeldungen benötigen, insbesondere für kritische IT-Infrastrukturen und Support-Anwendungen, sowie Managed-Service-Anbieter, die diese Unternehmen bedienen
Unsere cloud-vernetzte Lösung bietet über eine skalierbare Weboberfläche den einfachen Zugriff auf Ressourcen. Es gewährleistet nahtlose Aktualisierungen für bestehende und neue Vermögenswerte, sodass Sie sich ohne Bedenken hinsichtlich der Anlagenverwaltung auf Ihre Arbeit konzentrieren können.
Zu unserer Lösung gehört der vorkonfigurierte Support für eine Vielzahl verschiedener Vertiv-Produkte, die in den Spezifikationen aufgeführt sind. Darüber hinaus erweitern wir kontinuierlich die von uns unterstützten Gerätebibliotheken mit einem skalierbaren Vorlagensystem. So können bei Bedarf neue Modelle von Vertiv und anderen Herstellern nahtlos hinzugefügt werden
Nutzen Sie die Cloud-Konnektivitätslösung von Vertiv, um sofort über nicht mehr aktuelle Firmware informiert zu werden und so schnelle Änderungen und Aktualisierungen zu ermöglichen. Das sorgt für möglichst wenig Ausfallzeiten und verhindert Schäden an Anlagen.
Vertiv bietet eine aktuelle Firmware-Bibliothek, auf die alle Benutzer zugreifen können. Die webbasierte Benutzeroberfläche von Environet Connect bietet mehrere Möglichkeiten für den einfachen Zugriff auf die Bereitstellung und Aktualisierung von mehreren oder einzelnen Geräten. Die Aktionen können von jeder Geräteliste unter einem Partner-, Kunden-, Standort- oder Gruppenmenü oder im Untermenü „Geräte“ unter „Ausrüstung“ ausgelöst werden.
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort