Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

iCOM Control Upgrades

iCOM control intelligently enhances the availability of unit information and enables communication between multiple thermal management units for synchronized operation, guaranteeing increased reliability and high-level cooling capacity management

Broschüre anfordern

Vorteile

Networking of multiple units providing variable cooling capacity
Maximised lifetime thanks to units rotation
Maximum control of temperature and humidity conditions
Intelligent control capabilities able to accommodate changing environmental conditions

Leistungsmerkmale

Networking capability of up to 32 units that can work together as a single operating system for improved energy efficiency and flexibility
Direct connection with the facility network (Ethernet), for an easy network setup
Storage of up to 400 events to enrich unit history and enhance support
Compressor rotation based on the actual hours of operation for compressor lifecycle enhancement
Daily, weekly and monthly unit rotation for lifecycle enhancement
Quick and easy software update and configuration replication
Temperature and humidity trending with up to 16 days history
Recording of highest / lowest temperature and humidity values
Unit diary for controlled access to authorised users for recording of maintenance data
Optimized alarm management
Optimized design with maximised memory capacity and opto-isolation

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Service-Schwerpunkte: Projektservices, Services zur Leistungsoptimierung, Notruf, Vorbeugende Wartung, Vorbeugende Wartung für industrielle Anwendungen, Ersatzteile und Ersatzteilverwaltung
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Service-Schwerpunkte: Projektservices, Services zur Leistungsoptimierung, Notruf, Vorbeugende Wartung, Vorbeugende Wartung für industrielle Anwendungen, Ferndienste, Ersatzteile und Ersatzteilverwaltung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Service-Schwerpunkte: Projektservices, Services zur Leistungsoptimierung, Schulungen, Notruf, Vorbeugende Wartung, Vorbeugende Wartung für industrielle Anwendungen, Ferndienste, Ersatzteile und Ersatzteilverwaltung
PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort