Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Langlebige Lithium-Ionen-Batterien

Die Zukunft der heutigen Stromversorgung von Rechenzentren

Die gleiche technologische Innovation, die unseren mobilen und gleichzeitig vernetzten Lebensstil ermöglicht hat – die Lithium-Ionen-Batterie – geht weit über mobile Geräte hinaus und hält Einzug in das Rechenzentrum.

Was einst als die Zukunft des Backup-Übergangsstroms betrachtet wurde, ist jetzt erhältlich und spricht viele der Herausforderungen an, die Betreiber seit Jahrzehnten mit unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) zu bewältigen versuchen. Bisher haben sich diese überwiegend auf umständliche ventilgesteuerte Blei-Säure-Batterien (VRLA) verlassen.

Vorteile von Lithium-Ionen-USV-Batterien gegenüber VRLA

Niedrigere Gesamt-
betriebskosten (TCO)

  • Bis zu 50 % Einsparungen über die gesamte Lebensdauer

Kleiner und leichter

  • Einfachere Installation
  • Flexibilität bei der Installation
  • Mehr Laufzeit bei gleicher Speicherkapazität

Längere Lebensdauer

  • Hält 8-10 Jahre oder länger
  • Weniger oder kein Austausch
  • Widersteht höheren Temperaturen ohne Qualitätsverluste

Längere Laufzeit

  • Weniger als 4 Stunden für volle Aufladung

Häufig gestellte Fragen

F1. Gibt es verschiedene Arten von Lithium-Ionen-Batterien?

A1. Ja. Es gibt chemische Mischungen wie Lithium-Kobalt-Oxid (LCO), Lithium-Eisen-Phosphat (LFP), Lithium-Ionen-Manganoxid (LMO) und Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid (NMC), um nur einige zu nennen. Unsere Designer bevorzugen LFP und LMO aufgrund ihrer Leistungs- und Sicherheitsparameter. Dies sind die gleichen Technologien, die von großen Automobilherstellern in ihren Elektroautos verwendet werden.

F2. Sind Lithium-Ionen-Batterien sicher?

A2. Die Art von Lithium-Ionen-Batterien, die häufig in den Medien aufgrund von Überhitzungsproblemen (auch als thermisches Durchgehen bekannt) erscheint, wird hauptsächlich in Mobiltelefonen und Elektrorollern verwendet. Die in USV-Anwendungen verwendeten Chemikalien haben weitaus strengere Verpackungsdesigns. Unsere Lithium-Ionen-USV-Batterielösungen verfügen über einen ausfallsicheren Abschaltmechanismus, der im Falle eines Problems aktiviert wird.

F3. Was sind die primären Vorteile von Lithium-Ionen- gegenüber Blei-Säure-Batterien?

A3. Lithium-Ionen-USV-Batterien bieten eine beeindruckende Leistungsdichte. Das bedeutet, dass Sie für die gleiche Leistung weniger Platz benötigen. Sie halten tendenziell länger, wiegen weniger, laden sich schneller auf und können bei höheren Temperaturen betrieben werden.

F4. Was sind die Nachteile bei solch beeindruckenden Vorteilen?

A4. Hauptsächlich der Anschaffungspreis, derzeit etwa das 1,75-fache einer VRLA-Batterie. Eine umfassendere Bewertung der Gesamtbetriebskosten würde jedoch die Anschaffungskosten, die Installationskosten, verzögerte Einsparungen bei Austausch, den Störwert des Ersatzes, den Wert des eingesparten Platzes, Entsorgungskosten und Wartungskosten umfassen.

F5. Kann eine Rechenzentrumsinstallation einen hybriden Ansatz nutzen, bei dem Batterietechnologien kombiniert werden?

A5. Wenn Sie damit das Kombinieren von Technologien innerhalb eines einmaligen USV-Systems meinen, lautet die Antwort nein. Aber wenn mehr als ein USV-System vorhanden ist, gibt es keinen Grund, warum Sie nicht verschiedene Arten von Batterielösungen in jedem betreiben können.

F6. Verfügt Vertiv über spezifische Erfahrungen mit Lithium-Ionen-USV-Batterien?

A6. Ja. Unsere Ingenieure und Produktteams sind bei der Integration von Lithium-Ionen-Batterien in USV-Systeme führend und haben diese seit 2011 umfassend untersucht und getestet. Tatsächlich haben wir operative Kundenstandorte auf mehreren Kontinenten.

Single Phase Lithium-Ion UPS Total Cost of Ownership (TCO) Calculator

Weitere Ressourcen

  • Lebenserwartung von Lithium-Ionen-Batterien in stationären Anwendungen
  • Projektion von Laufzeiten für Lithium-Ionen-Batterien
  • Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien und deren Auswirkungen auf Brandschutzvorschriften
  • Unterschied zwischen Rechenzentrums- und Unterhaltungselektronik-Anwendungen
  • Sicherheitsstandards für große industrielle Anwendungen
  • Rolle von Verbänden und Verwaltungsorganen
  • Verbesserte Sicherheit der Lithium-Ionen-USV-Batteriechemie
PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort