Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Disruptive external forces are driving profound changes and creating opportunities and challenges in the process. Those forces are familiar—cloud computing, cybersecurity and sustainability among them—but the industry’s responses are unlike anything seen before.

The dominant enterprise archetype today is the high-availability data center, with 2N power and redundant generators and cooling. Most enterprises have added some form of Software-as-a-Service (SaaS) to their IT architecture and a growing number are moving to, or investigating, a bimodal architecture that recognizes that different applications, data types and groups of users have different requirements in terms of speed of deployment, productivity, efficiency, resiliency and security. In addition, open computing and the software-defined data center have the potential to change the way IT systems are configured and supported.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación