Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Modo dinámico en línea: Basta de sacrificar la disponibilidad por la eficiencia

diciembre 09, 2020

Nuestro nuevo modo dinámico en línea brinda alta eficiencia energética con una protección de potencia casi de doble conversión para que no tenga que cambiar uno por otro.

Consiga hasta un 99 % de eficiencia con la protección Clase 1. Ahora disponible en UPS Liebert EXL S1.

800x600-252507-AC-Power-Dynamic-Online-Graphic_257133_0.png

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación