Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Versatilidad de Potencia en el Rack con los Tomacorrientes Combinados C13 / C19 de Vertiv™ Geist™

28/8/20

Las PDU para racks Vertiv™ Geist™ con el tomacorriente combinado C13/C19 proporcionan máxima versatilidad en potencia para racks. El receptáculo 2 en 1 funciona como un enchufe IEC tipo C13 y C19 que se adapta a las cambiantes necesidades de potencia para rack con la flexibilidad para conectar enchufes tipo C14 y C20 en el mismo tomacorriente. Las salidas de alta retención reducen el riesgo de costosos periodos de inactividad ocasionados por desconexiones accidentales de los cables de alimentación. Además, el tomacorriente combinado C13/C19 es compatible con el bloqueo tipo P-Lock para una mayor protección.

  

Artículos relacionados

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación