Estado de activación
Contacte con el soporte para socios de Vertiv: salescloudsupport@vertivco.com
Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.
Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.
¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.
¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.
- Productos y servicios - JRT
- Nombres de confianza
- Albér™
- Monitores Alber para baterías estacionarias
Monitores Alber para baterías estacionarias
Los monitores Alber para baterías estacionarias permiten conocer constantemente el estado de salud de una batería, de modo que se le alerte 24/7 de cualquier condición anormal.
BDSU
Los sistemas de monitoreo de baterías Alber BDSUi y BDSU-50 son ideales para baterías selladas de 12 y 16 voltios.
BDS-256XL
El BDS–256XL es un monitor autónomo para baterías para aplicaciones de UPS. Este monitorea baterías de 2 V a 16 V; sin embargo, está optimizado para monitorear celdas VLA de 2 V.
UXIME
El Alber Universal Xplorer Industrial Monitor (UXIME) es un monitor en tiempo real para baterías estacionarias que se usa en aplicaciones industriales y de gran volumen de energía eléctrica de servicios públicos.
ELS2
El Electrolyte Level Sensor (ELS2) es un sensor de nivel no invasivo con monitoreo de temperatura diseñado para una instalación rápida y una configuración sencilla.
UXTM
El Universal Xplorer Telecom Monitor (UXTM) es un monitor para baterías estacionarias diseñado para uso en telecomunicaciones o en centros de datos con alimentación de CD.