Estado de activación
Contacte con el soporte para socios de Vertiv: salescloudsupport@vertivco.com
Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.
Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.
¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.
¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.
- Productos y servicios - JRT
- GXT5 Lithium-Ion 5-10k Accessories
- External Battery Cabinets
External Battery Cabinets
External Battery Cabinets
| Part Number | Supported UPS Models |
|---|---|
|
VEBCLI-192VRT1U |
GXT5LI-5000MVRT3UXLN (Qty 1 EBC), GXT5LI-6000MVRT3UXLN (Qty 1 EBC) GXT5LI-8000MVRT4UXLN (Qty 2 EBC), GXT5LI-10KMVRT4UXLN (Qty 2 EBC) |
NOTE: These models have no internal battery. EBCs are hot-swappable, user-replaceble to allow for the full EBC to be replaced, as needed.
Up to 8 EBCs can be used per UPS.