Estado de activación
Contacte con el soporte para socios de Vertiv: salescloudsupport@vertivco.com
Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.
Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.
¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.
¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.
- Productos y servicios - JRT
- GXT5 Lithium-Ion 5-10k Accessories
- Management and Monitoring
Management and Monitoring
Management and Monitoring
| Part Number | Description |
|---|---|
|
The Vertiv™ Liebert® IntelliSlot RDU101 Communications Card enables communication between Vertiv™ products such as Trellis™ Enterprise, Trellis™ Power Insight and LIFE™ Services. It provides web access, data via SNMP and Modbus TCP for Vertiv equipment. Environmental sensor data is provided via web and SNMP. |
|
|
IS-RELAY |
The Vertiv™ Liebert® IntelliSlot IS-RELAY card provides contact closure for remote monitoring of alarm conditions in your GXT5 UPS |
|
RELAYCARD-PG |
Intellislot Relay Card |

Environmental Sensors (For use with RDU-101)
| Part Number | Description |
|---|---|
|
SN-2D |
Two-Door Switch Monitor Sensor Probe With Two Inputs |
|
SN-3C |
Three Dry Contact Input Monitor Sensor |
|
SN-L20 |
Leak Detection sensor |
|
SN-T |
Sensor Single Modular Temperature Probe |
|
SN-TH |
Modular Sensor | Temperature Humidity Rack Monitoring |
|
SN-Z01 |
Integrated Temperature Sensor |
|
SN-Z02 |
Integrated Temperature Sensor |
|
SN-Z03 |
Integrated Temperature and Humidity Sensor |
UPS Management Software
| Part Number | Description |
|---|---|
|
Vertiv™ Power Insight is free software that helps improve efficiency, protects valuable critical equipment, and increases visibility of your network enabled UPSs and rPDUs. It is a web-based application designed for users with a distributed infrastructure who need a way to manage multiple devices. For use with the RDU101 network card. |
|
|
Vertiv™ Power Assist is free software used to gracefully shutdown an IT device when the UPS battery backup experiences a threatening condition. The software notifies users of an event, displays key metrics and logs historical data. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event. For use with a USB connection. |