Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Rack Power Distribution

Part Number Input Output Form Factor Compatible UPS Models

VP0N3202

L14-30P (10 ft Cord)

(8) NEMA 5-20R,
(2) NEMA L6-30R

2U Horizontal

GXT5LI-5000MVRT3UXLN

VP0N6200

Hardwired (L1-L2-N-G)

(6) NEMA L14-30R

2U Horizontal

GXT5LI-6000MVRT3UXLN,
GXT5LI-8000MVRT4UXLN,
GXT5LI-10KMVRT4UXLN

VP0N6202

Hardwired (L1-L2-N-G)

(4) NEMA L14-30R,
(2) NEMA L6-30R

2U Horizontal

GXT5LI-6000MVRT3UXLN,
GXT5LI-8000MVRT4UXLN,
GXT5LI-10KMVRT4UXLN

VP4N6003

Hardwired (L1-L2-N-G)

(18) C13/C19 Combo Outlets,
(12) NEMA5-20R,
(3) NEMA L14-30R

0U Vertical

GXT5LI-6000MVRT3UXLN,
GXT5LI-8000MVRT4UXLN,
GXT5LI-10KMVRT4UXLN

VP0N3223

L6-30P (10 ft Cord)

(4) L6-20, (2) L6-30 Out

2U Horizontal

GXT5LI-5KL630RT3UXLN

VP0N3242

L14-30P (10 ft Cord)

(4) L6-20, (4) 5-15/20 Out

2U Horizontal

GXT5LI-5000MVRT3UXLN

VP0N6263

Hardwired (L1-L2-G)

(6) L6-30 Out

2U Horizontal

GXT5LI-6000GVRT3UXLN,
GXT5LI-8000GVRT3UXLN,
GXT5LI-10KGVRT3UXLN

VP0N6242

Hardwired (L1-L2-G)

(4) L6-20, (2) L6-30 Out

2U Horizontal

GXT5LI-6000GVRT3UXLN,
GXT5LI-8000GVRT3UXLN,
GXT5LI-10KGVRT3UXLN

VP0G7200

Hardwired (L1-L2-G)

(8) U-Lock C-19 Out

2U Horizontal

GXT5LI-6000GVRT3UXLN,
GXT5LI-8000GVRT3UXLN,
GXT5LI-10KGVRT3UXLN

VP4G7006

Hardwired (L1-L2-G)

(4) C19, (36) C13/C19 Out

2U Horizontal

GXT5LI-6000GVRT3UXLN,
GXT5LI-8000GVRT3UXLN,
GXT5LI-10KGVRT3UXLN

VP4N6013

Hardwired (L1-L2-G)

(3) L6-30, (36) C13/C19 Out

2U Horizontal

GXT5LI-6000GVRT3UXLN,
GXT5LI-8000GVRT3UXLN,
GXT5LI-10KGVRT3UXLN

VP0N6222

Hardwired (L1-L2-N-G)

(2) L6-20, (2) L6-30, (4) 5-15/20 Out

2U Horizontal

GXT5LI-6000MVRT3UXLN,
GXT5LI-8000MVRT4UXLN,
GXT5LI-10KMVRT4UXLN

VP0N6281

Hardwired (L1-L2-N-G)

(2) L6-30, (8) 5-15/20 Out

2U Horizontal

GXT5LI-6000MVRT3UXLN,
GXT5LI-8000MVRT4UXLN,
GXT5LI-10KMVRT4UXLN

For the entire lineup of rPDU options, please refer to the GXT5 Lithium-Ion 5-10 kVA Guide to Output Power Distribution

 

  

800x600/800x600-rack-power-distribution_369515_0.jpg

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación