Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Vertiv™ Liebert® AFC - La gama de enfriadores de líquido con inversores y refrigerantes de bajo PCA

El Vertiv™ Liebert® AFC, como resultado de su nuevo refrigerante de bajo PCA y una tecnología de compresores con inversores, ofrece una solución innovadora que busca reducir significativamente las emisiones directas e indirectas de carbono a la atmósfera y limitar la huella de carbono del centro de datos. La confiablidad y la continuidad del enfriamiento son factores claves para el Liebert AFC y son concedidos a través de la función de reinicio rápido, las cual permite un reinicio seguro y rápido después de un fallo en la alimentación. El Vertiv Liebert AFC es ideal para las diferentes necesidades de las infraestructuras críticas, al ser una solución extremadamente versátil y altamente configurable.

Obtener el folleto Obtener el manual
Principales beneficios:
Un refrigerante amigable con el ambiente y de bajo impacto ambiental
Baja corriente de partida y mayor eficiencia a cargas parciales, lo cual permite una mejora en el diseño de la infraestructura eléctrica y menores costos operativos.
La posibilidad de usar agua pura dentro del centro de datos reduce el riesgo de contaminación ambiental y los costos de instalación.
Una mayor capacidad de free-cooling y más horas de free-cooling para una mejor eficiencia estacional y menores costos operativos.
Garantiza la continuidad del enfriamiento
Incremento en la capacidad de hasta 2.200 kW en una sola estructura: con menos unidades instaladas, los costos de instalación se reducen considerablemente
Solución global ideal para cualquier condición climática
Resulta ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Healthcare
  • Government
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Mining/Metals
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

Sustainability Spotlight

  • Low in-rush current and higher part load efficiency, allowing for savings in the electrical infrastructure design and lower running costs.
  • Compatible with Low-GWP refrigerant, R1234ze HFO, a low Global Warming Potential (GWP) refrigerant that drastically reduces direct CO₂ emissions.
  • Increased free cooling capacity and more free cooling hours lead to a better seasonal efficiency and lower operating costs.
  • The possiblity of using pure water inside the data center lowers the risk of environmental pollution and grants lower installation costs.

Beneficios

Refrigerante de bajo PCA y bajo impacto ambiental
Baja corriente de partida y mayor eficiencia en cargas parciales, lo cual permite ahorros en el diseño de la infraestructura eléctrica y menores costos operativos.
La posibilidad de usar agua pura dentro del centro de datos reduce el riesgo de contaminación ambiental y los costos de instalación.
Una mayor capacidad de free-cooling y más horas de free-cooling para una mejor eficiencia estacional y menores costos operativos.
Garantiza la continuidad del enfriamiento
La planta de enfriamiento de alta capacidad permite instalar un menor número de unidades, lo cual reduce los costos de instalación considerablemente
Solución global ideal para cualquier condición climática

Características

Refrigerante HFO (R1234ze) de bajo potencial de calentamiento global (PCA)
Compresor con inversor
Versión sin glicol
Serpentines de free-cooling optimizados
Opción de reinicio rápido
Incremento en la capacidad de hasta 2.200 kW en una sola estructura
Amplio rango operativo de -25 °C a +56 °C de temperatura ambiente exterior

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación