Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Producto

Liebert EconoPhase Pumped Refrigerant Economizer

The Liebert Econophase pumped refrigerant economizer works with the Liebert DSE cooling unit and Liebert MC Outdoor Condenser to significantly improve data center efficiency - without bringing in outside air and without using water.

Obtener el manual
Principales beneficios:
  • Provides more hours of free cooling than traditional systems
  • Uses pumps that consume less than one-tenth the energy of CRAC compressors
  • Operates with a new low-GWP (R-454B) refrigerant to reduce environmental impact
  • Protects against outside air contamination with no dampers or louvers required
  • Virtually maintenance-free, with sealed pumps and automatic diagnostics
  • Easy to install as a standalone unit or bundled solution
  • Resulta ideal para:
    • Banca, finanzas y seguros
    • Centro de datos/Coubicación/Hosting
    • Educación
    • Gobierno
    • Salud
    • Venta minorista y mayorista

    Sustainability Spotlight

    • Averages up to a 5% to 6% reduction in the TDV (Time Dependent Valuation) energy value, and more significantly it eliminates the water requirement for data centers

    Beneficios

    Highly efficient - PUE as low as 1.05 in full economizer mode Supports sustainability and cost savings initiatives No water and no costly water treatment required No outside air contamination No dampers and louvers to adjust and maintain Instant changeover to economizer mode, even for short time periods, to optimize free cooling hours

    Características

    Uses pumped refrigerant for higher absorption than water or air systems Pump unit serviceable without loss of cooling Advanced Liebert iCOM controls for automatic failure diagnostics and self-optimization

    The Liebert EconoPhase unit automatically switches to economizer operation during periods of lower outdoor temperature to reduce or eliminate compressor run time. The Liebert EconoPhase is an option for a Liebert DSE™ air-cooled system.

    Encuentre el contacto de su región

    Contactos de soporte de productos
    Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
    Vertiv (Liebert Services)
    610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
    Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
    Vertiv Academy – Thermal Management Training
    530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
    Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
    Iniciar Sesion Como Socio

    Idioma y ubicación