Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Vertiv™ SmartRun

Vertiv™ SmartRun es un sistema de infraestructura de TI suspendida y prefabricada para soportar POD de TI con distribución eléctrica, enfriamiento líquido y contención en una plataforma modular todo en uno. Esta plataforma es escalable y configurable para varios puntos de diseño del cliente y permite optimizar el tiempo de construcción del centro de datos en el sitio.

Obtener el folleto
Principales beneficios:
  • ONE INTEGRATED SYSTEM, ONE PURCHASE: The Vertiv SmartRun system is delivered at your facility as a unified solution, fully engineered and pre-integrated, so no more sourcing busway, piping, and aisle containment separately.
  • STREAMLINED LOGISTICS & PROCUREMENT: Single-source procurement and limited shipments simplify project receipting and vendor management.
  • ACCELERATED DEPLOYMENT: Get up to 85x faster deployment on-site compared to traditional stick-built infrastructure.
  • LOWER CAPEX: This cuts the total cost of aisle-based infrastructure deployment by up to 40%.
  • LESSEN LABOR ON-SITE: Prefabricated assemblies reduce labor hours and minimize skilled trade dependencies.
  • Resulta ideal para:
    • Banking
    • Financial and Insurance
    • Broadcast and Entertainment
    • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
    • Construction and Engineering
    • Education
    • Fire/Alarm/Security
    • Government
    • Healthcare
    • Manufacturing
    • Marine
    • Military
    • Defense
    • Aerospace and Missile
    • Mining/Metals
    • Nuclear Power
    • Oil and Gas
    • Power Generation
    • Power/Gas Transmission and Distribution
    • Professional Services
    • Retail and Wholesale
    • Telecom
    • Transportation
    • Water Supply/Sewage Disposal

    Vertiv™ SmartRun ofrece soluciones prefabricadas de acondicionamiento de infraestructura suspendida para espacios libres en centros de datos. Permite una mayor velocidad y simplicidad de principio a fin y reduce los tiempos de implementación hasta en un 85%, en comparación con las construcciones tradicionales. Con los montajes prefabricados en las plantas de fabricación de Vertiv alrededor del mundo, los proyectos se implementan a escala de manera sencilla. Las obras en un solo sitio consisten en la instalación y la elevación de la infraestructura suspendida, la reducción de los tiempos de acondicionamiento y un menor costo de mano de obra en el sitio para la instalación de busway, tuberías, cableado de red y contención en el espacio libre de TI, a diferencia de los acondicionamientos tradicionales. La instalación y el mantenimiento cuentan con el respaldo de los Servicios de Vertiv a nivel mundial para brindar una asociación integral en las soluciones de los clientes.

    Beneficios

  • PORTABLE SUB-ASSEMBLIES: Preassembled and shippable, it provides quick, low-impact installation and it can fit through standard double doors.
  • FIT TO YOUR SPACE: Built in 8ft/ 2.4m length segments (blocks), it is adjustable to rack heights, aisle spacing, and airflow needs as well as accessibility and facility limitations.
  • CONFIGURABLE LAYOUTS: It supports single-row, dual-row, or pod configurations and has a modular block design that scales with whitespace demands.
  • REPLICABLE AT SCALE: It can be easily repeatable across multiple sites with minimal rework.
  • GLOBAL REACH, LOCAL EXECUTION: With Vertiv manufacturing and service locations worldwide, your projects can be deployed fast, consistent and with ease anywhere.
  • Características

    Prefabricación en las plantas de fabricación Vertiv
    Red de tuberías de enfriamiento líquido
    Distribución eléctrica por medio de busway iMPB
    Contención de pasillos calientes
    Instalación simplificada con una sola elevación
    Configuración según la longitud del diseño
    Socio de entrega a escala global
    Folletos y fichas técnicas

    * Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

    Encuentre el contacto de su región

    Contactos de soporte de productos
    Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
    Vertiv (Liebert Services)
    610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
    Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
    Iniciar Sesion Como Socio

    Idioma y ubicación