Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Modelo de Producto

Vertiv™ Avocent® IPSL Serial Device

The Vertiv™ Avocent® IPSL is an innovative serial IP solution that scales from edge to enterprise and increases productivity by simplifying remote access and troubleshooting of IT devices.

Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Principales beneficios:
Fastest and most feature rich KVM experience on a single device
Take advantage of total cost savings with Virtual Appliance
All digital architecture for flexible and scalable deployments
Most expansive management of IT devices
Resilient and secure technology support 100+ simultaneous users
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Salud
  • Gobierno
  • Manufactura
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones
  • Transporte
Garantía: Garantía estándar de 2 años

Beneficios

Reduces cost through reduction/elimination of on-site visits
Reduces time to provision new equipment
Improves visibility into remote locations
Increases productivity with remote serial access to IT devices

Características

Small Form Factor: Portable size for easy deployment at edge locations.
IP Addressable: Reachable from anywhere on the network to enable remote management of serial devices.
Security: Secure Boot with hardware root of trust for tamper proof firmware, TLS1.3, AES256 bit encryption for all communication to and from the IP serial dongle
Virtual Media: Mount virtual drives remotely to transfer files such as firmware upgrades or other configuration files.
Serial: Manage up to four serial targets simultaneously with SSH serial redirection
HTML5: HTML5 Web based user interface for simplified management.

El Ecosistema Vertiv™ Avocent® ADX está basado en una arquitectura segura común que se integra y escala a la perfección para crear una plataforma de gestión de TI abierta, pero resiliente para configuraciones empresariales y en el borde de la red. El Ecosistema Avocent ADX ofrece el mayor rendimiento, agilidad y seguridad, y permite la automatización, la gestión, el monitoreo y el control de todos sus dispositivos como ninguna otra solución en el mercado. La Plataforma de Gestión Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 permite que los usuarios puedan gestionar procesadores de servicio, máquinas virtuales, módulos KVM por IP y dispositivos de acceso remoto. Además, ofrece actualizaciones de firmware centralizadas para los dispositivos de TI y limita los riesgos de seguridad. Con la Plataforma Avocent ADX MP1000, los usuarios pueden automatizar las tareas de implementación y configuración con las API. El Gestor de Racks Vertiv™ Avocent® ADX RM1048 utiliza una sola IP para acceder a los dispositivos, reduce los costos de potencia y cableado con PoE y puede ofrecer sesiones para más de 100 usuarios sin necesidad de más hardware. Con el Avocent® ADX RM1048, usted puede conectar varios dispositivos de TI para el acceso a nivel de rack y configurar el ancho de banda necesario para satisfacer su demanda digital. El KVM por IP Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K ofrece KVM 4K remotos, una sincronización del mouse rápida y precisa y cifrado de extremo a extremo de todo el tráfico. Ofrece adaptadores HDMI, DP y MiniDP junto con USB-C nativo para una conectividad inmediata. El KVM por IP Avocent ADX IPUHD 4K optimiza la experiencia de usuario para bajo ancho de banda junto con sesiones compartidas para resolver los problemas de TI.

Vertiv™ Avocent® IPSL Serial Device
Technical Specifications 1-15
Interfaces de red
1 x 1G (PoE) - Spanish (Mexico)
Puertos USB
USB Micro B - Spanish (Mexico)
Puertos serie
2 x RJ45, 2 x USB Type A - Spanish (Mexico)
Temperatura de funcionamiento
0 to 60°C - Spanish (Mexico)
Humedad
5% to 80% Non-Condensing - Spanish (Mexico)
Temperatura de almacenamiento
Technical Field 6 Value - Spanish (Mexico)
Suministro(s) de energía
Technical Field 7 Value - Spanish (Mexico)
Ventiladores
Technical Field 8 Value - Spanish (Mexico)
Ancho
Technical Field 9 Value - Spanish (Mexico)
Profundidad
Technical Field 10 Value - Spanish (Mexico)
Alto
Technical Field 11 Value - Spanish (Mexico)
Peso
Technical Field 12 Value - Spanish (Mexico)
Accesorios compatibles
Technical Field 13 Value - Spanish (Mexico)
Aprobaciones de agencias
Technical Field 14 Value - Spanish (Mexico)
Aprobaciones de agencias
Technical Field 15 Value - Spanish (Mexico)

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de interés de producto: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Consola serial y puertas de enlace, Digital Infrastructure Solutions
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación