Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Interruptores KVM digitales de Avocent® MergePoint Unity

El interruptor KVM digital de Advocent MergePoint Unity incluye la tecnología KVM-over-IP y la gestión de consola serial. Centralice la administración de los interruptores con el software de mantenimiento DSView 4.

Encontrar un contacto de ventas Obtener el folleto Obtener el manual
Principales beneficios:
• Significant reduction of cable volume. • Remote access to KVM, USB, and serial connections. • Serial adaptors support SSH connections and Cisco pinout to make connections to Cisco equipment quick and easy. • Virtual media enables remote USB connections and support for smartcard/CAC readers. • Local and remote browser interface for easy setup and use.
Resulta ideal para:
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
  • Data Center/Colocation/Hosting
Garantía: 2 Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty Available

The Avocent MergePoint Unity™ switch provides IT administrators a complete remote management solution to access and control servers, networking equipment and other devices found in data centers and branch offices.

Descripción general de especificaciones de modelos
Avocent MPU108EDAC Digital KVM Switch
KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   8 serial, 1 digital   VGA, DVI-I, Display Port and HDMI   Maximum local video resolution 1920x1080   1.72 in   17 in   9.2 in   6.3 lbs  
Avocent MPU2032DAC Digital KVM Switch
KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   32 serial, 2 digital   VGA, DVI-I, Display Port and HDMI   Maximum local video resolution 1920x1080   1.72 in   17 in   13.38 in   8.6lbs  
Avocent MPU2016DAC Digital KVM Switch
KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   16 serial, 2 digital   VGA, DVI-I, Display Port and HDMI   Maximum local video resolution 1920x1080   1.72 in   17 in   13.38 in   8.6 lbs  
Avocent MPU4032DAC Digital KVM Switch
KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   32 serial, 4 digital   VGA, DVI-I, Display Port and HDMI   Maximum local video resolution 1920x1080   1.72 in   17 in   13.38 in   8.6 lbs  
Avocent MPU8032DAC Digital KVM Switch
          1.72 in   17 in   13.38 in   8.6 lbs  

Beneficios

Improved remote management and staff efficiency Make connections to Cisco equipment quick and easy Improved physical security Local and remote browser interface for easy setup and use Centralized management for large deployments

Características

Remote access to KVM, USB and serial connections Serial adaptors support SSH connections and the Cisco® pinout Virtual media enables remote USB connections and support for smartcard/CAC readers Built-in Web interface Managed with the Avocent DSView™ 4 management software FIPS 140-2 compliance: Based on the FIPS 140-2 validated cryptographic module(s) (Certificate #1051)

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de interés de producto: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Consola serial y puertas de enlace, Digital Infrastructure Solutions
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación