Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Tarjeta de comunicaciones Liebert IntelliSlot Unity

Proporciona acceso web, a los datos de sensores delentorno y a protocolos de otros proveedores en los equipos Vertiv. Las tarjetas son para Ethernet y RS-485 que ayudan a supervisar las redes, gestionar una amplia gama de parámetros operativos, alarmas y notificaciones. Proporciona una interfaz de comunicación para la plataforma Trellis, los servicios LIFE, el software Liebert Nform, y las aplicaciones de gestión de redes de terceros.

Encontrar un contacto de ventas Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Gobierno
  • Salud
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones
Garantía: La garantía varía según el equipo y las leyes del consumir del país. Consulte a su representante de ventas.

Tarjeta de Interfaz de ComunicacionesLiebert IntelliSlot Unity permite trabajar con la plataforma Trellis, los servicios LIFE, y el Liebert Nform. Esta tarjeta también permite el acceso a la Web, a los datos de sensores ambientales, y los protocolos de otros proveedores en los equipos de Vertiv. Las tarjetas emplean redes de Ethernet y RS-485 para supervisar y gestionar una amplia gama de parámetros operativos, alarmas y notificaciones.

Tarjeta de Interfaz de ComunicacionesLiebert IntelliSlot Unity permite trabajar con la plataforma Trellis, los servicios LIFE, y el Liebert Nform. Esta tarjeta también permite el acceso a la Web, a los datos de sensores ambientales, y los protocolos de otros proveedores en los equipos de Vertiv. Las tarjetas emplean redes de Ethernet y RS-485 para supervisar y gestionar una amplia gama de parámetros operativos, alarmas y notificaciones.

Descripción general de especificaciones de modelos
Vertiv™ Liebert® IS-Unity Communications Card
Unity Communication Cards   IntelliSlot Port in device   Web (HTTP/HTTPS)   7 to 12VDC; 3.6W maximum power consumption   RJ-45 10/100 Ethernet, RJ-45 RS-485, RJ-45 Sensor   1.45   2.97   5.2   0.4  

Beneficios

Los sistemas ser pueden monitorear desde la red a través de navegadores.
Se conecta con redes Ethernet o 485 serial, o las dos.
Múltiples protocolos de terceros (SNMP v1 / v2c / v3, BACnet IP / MSTP, Modbus TCP / RTU, YDN23) a partir de una única tarjeta.
Apoyo al medio ambiente gracias a los sensores Liebert SN, los cuales miden la temperatura, la humedad, la detección de fugas, las puertas, clos ierres de contacto.
Soporta una variedad de herramientas de software y servicios de seguridad de Vertiv.
Mensaje cifrado en HTTPS y Web Access.
SNMP v3 con los certificados instalables. 

Características

Proporciona acceso Web a los dispositivos instalados con navegadores web: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome y Safari (MacBook y el iPad).
Proporciona notificaciones de alarma a través de mensajes de correo electrónico y de texto.
Monitore con los sensore del entorno Liebert.
Protocolos de terceros (Modbus TCP / RTU, BACnet IP / MSTP, SNMP v1 / v2c / v3, y YDN23) son compatibles para la construcción y gestión de red.
Facilita el trabajo con herramientas y servicios de software, lo cual incluye la plataforma Trellis de Vertiv, el software Liebert Nform, y los servicios LIFE.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de energía, Monitoreo
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación