Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Modelo de Producto

Liebert SN-T Sensor

The Liebert SN-T modular sensor is a temperature sensor with a two connection points to allow for a custom string design. Liebert SN sensors are designed to assist in monitoring conditions within a rack and can be placed in any area to read temperature.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Manufactura
  • Telecomunicaciones

Beneficios

Auto-configuration
Highly flexible configurations
Fast installation and operation
Can be connected in a string that includes a combination of modular and integrated sensors

Características

Auto-configuration
Can be connected in a string that includes a combination of modular and integrated sensors
Compatible with the Liebert MPX and Liebert MPH rack PDUs, Liebert RDU-S monitoring devices and Liebert IS-UNITY DP Communications Card
Available as integrated sensors that can be placed in any area, including within a rack, to monitor temperature and humidity levels
Available as modular sensors with separate probes and cables to monitor temperature, humidity, door switches, smoke and water detection.

Integrated configurations (cable and sensor integrated):
SN-Z01 - Integrated cable with a single temperature probe
SN-Z02 - Integrated cable with three temperature probes
SN-Z03 - Integrated cable with three temperature probes and a single humidity probe

Modular configurations (cables and sensors separate):
SN-T – Single temperature sensor with 1 probe
SN-TH – Single temperature and humidity sensor with 2 probes
SN-2D – Door switch, with 1 probe
SN-3C – Digital input, with 3 inputs
Liebert SN-L - Leak detection, with 20’ long detection cable compatible with the Liebert IS-UNITY-DP communications card.

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de energía, Monitoreo
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación