Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Vertiv™ Environet™" Alert

Vertiv™ Environet™ Alert les ofrece a las empresas de la industria un software económico y fácil de usar para el monitoreo de las instalaciones críticas. Esta solución cuenta con capacidades superiores de organización de datos, monitoreo, alertas y tendencias para empresas en sectores como la atención médica, los servicios financieros, gobierno, entre otros. Además, ayuda a proteger y hacer crecer su negocio. Los clientes obtienen un monitoreo, alertas y tendencias a un precio adecuado para su negocio.

Encontrar un contacto de ventas Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Principales beneficios:
Aumente la flexibilidad de su negocio: gestión con dispositivos SNMP independiente del fabricante sin costo adicional para gestionar su negocio según lo necesite.
Obtenga una solución económica: Environet Alert es una solución económica que facilita la implementación de sistemas en PyMEs y empresas grandes.
Reciba los beneficios de una configuración rápida y sencilla: gestione la configuración y los cambios de su propio sistema al eliminar la necesidad de puntos de contacto de soporte (opciones disponibles de paquetes de servicios).
Personalice sus datos: defina su propia visualización con nuestra moderna interfaz de usuario para enfocarse en los datos que más necesita para su trabajo
Conecte todas las operaciones: use nuestra API para conectarse con la gestión de la infraestructura del centro de datos (DCIM) y los sistemas de administración de edificios (BMS) remotos para obtener una imagen más completa de sus operaciones.
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Incendios/Alarmas/Seguridad
  • Gobierno
  • Salud
  • Manufactura
  • Servicios profesionales
  • Telecomunicaciones
  • Venta minorista y mayorista
  • Transporte

Los clientes que no necesitan una solución DCIM (administración de la infraestructura del centro de datos) a gran escala, se beneficiarán de Vertiv™ Environet™ Alert, gracias a sus capacidades superiores de organización de datos, monitoreo y alertas a un precio económico. Permitiendo que las pequeñas y medianas empresas y las compañías de la industria que operan sitios pequeños u oficinas remotas cuenten con una solución de notificaciones de alerta de clase empresarial que ofrece flexibilidad y control. Vertiv™ Environet™ Alert les permite a las compañías conectar todas sus operaciones para una mayor visibilidad, gestionar riesgos de forma proactiva y mantener una alta disponibilidad. Vertiv™ Environet™ Alert es fácil de configurar y mantener. Además de los dispositivos de Vertiv, también integra equipos de terceros a través de SNMP, Modbus TCP/IP y BACnet IP.

Beneficios

Aumente sus conocimientos de la situación operativa y la visibilidad de los principales activos
Monitoree sus dispositivos a través de una integración simplificada con otros sistemas empresariales
Mejore el funcionamiento de los servidores con una resolución proactiva de las amenazas
Ahorre tiempo con una configuración, una gestión y un monitoreo más sencillos
Identifique las tendencias para planificar y optimizar las operaciones en todas las ubicaciones
Asegúrese de que los procesos y sistemas en todos sus centros de datos y salas de servidores sean consistentes

Características

Es una solución neutral con respecto al fabricante
Ofrece una moderna interfaz de usuario, para la flexibilidad y control completos por parte del usuario
Se integra mediante una API
Ofrece monitoreo, alarmas y alertas en tiempo real
Ofrece informes, gráficos y paneles sencillos
Se integra con cualquier dispositivo SNMP
Ofrece una alta disponibilidad
Permite receptor de trap y la alarma de umbrales
Ofrece una visualización y un flujo de datos personalizables
Se encuentra lista para la implementación global en múltiples sitios
Permite la agrupación y “colecciones” para los datos personalizados por el usuario
Está disponible y cuenta con soporte en todo el mundo
Es compatible con múltiples idiomas

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 543 2378 / +1 614 841 6599 Option 2
Ohio USA
Áreas de interés de producto: Software
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación