Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Serie NetSure IPE

Ligeros y sin mantenimiento, los sistemas de energía para exteriores Vertiv™ NetSure™ IPE están diseñados para alimentar tu red 5G en los entornos más exigentes y están disponibles con respaldo de baterías de ion-litio.

Obtener el folleto Obtener el manual
Principales beneficios:
Implementa tu red 5G rápidamente utilizando conectores de cable rápidos Garantiza una alta disponibilidad en espacios de difícil acceso Minimiza los costes operativos con un 96,3 % de eficiencia energética Haz funcionar tu red con este sistema de CC silencioso y refrigerado por convección
Resulta ideal para:
  • Telecomunicaciones

La serie NetSure IPE de alta eficiencia reduce el consumo de potencia y los costes operativos al tiempo que proporciona un rendimiento superior y una fiabilidad absoluta.

Descripción general de especificaciones de modelos
R48-1000C
1000 W   20 A   -54 VDC   100-250 VAC     14.2 in   7.1 in   3.5 in   11.0 lbs  
R48-2000C2-6
2000 W   41,6 A   -54 VCD   200-240 VCA   Sistema para exteriores   15.7 in   11.8 in   2.4 in   21 lbs  

Beneficios

Despliega rápidamente tu red 5G con rectificadores para exterior que se montan fácil y directamente en un poste o pared usando conectores de fijación rápida para baterías, cargas y alarmas. Alimenta tu infraestructura crítica en espacios de difícil acceso con módulos de exterior y grado de protección IP65 que funcionan hasta +75 °C Mantén los costes operativos de la red al mínimo utilizando un sistema de CC de alta disponibilidad que funciona con una eficiencia del 96,3 % y no requiere energía para refrigerarse Olvídate de las caídas de tensión y tendidos de cables masivos a cabezales de radio remotos (RRH) colocando estos rectificadores compactos directamente en la parte superior de la torre. Pásate a una red sin ruido gracias un sistema de CC silencioso y refrigerado por convección

Características

Gracias a la refrigeración sin ventiladores, no es necesario ningún mantenimiento y su funcionamiento es silencioso. Amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -40 °C a +75 °C Compatible con los estándares mundiales del sector Montaje en pared y poste en posición de bandera o plana Ideal para un rápido despliegue en áreas públicas urbanas, rurales o protegidas

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Gabinetes para Exteriores

Artículos relacionados

 Image

5 factores a considerar a la hora de alimentar su lanzamiento 5G

El lanzamiento 5G a nivel mundial está listo para transformar la vida como la conocemos, tanto para los consumidores como para las empresas y los gobiernos. Gran parte de la acción tendrá lugar alrededor de las ciudades del mundo, donde el deseo de las crecientes poblaciones, de las limitaciones de recursos, de los imperativos del cambio climático y de los gobiernos por optimizar la prestación de servicios marcará el comienzo de un renacimiento del desarrollo impulsado por la tecnología.

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación