Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Telecom Lithium Batteries

Lithium-ion batteries are an effective and attractive energy storage solution for telecom applications. Compared to VRLA batteries, lithium-ion batteries weigh less, charge faster and last longer – all without outgassing.

Obtener el folleto
Login to Save for Later
Resulta ideal para:
  • Telecomunicaciones

Descripción general de especificaciones de modelos
Narada Batteries
100 & 200 Ah   48 VDC   54.5 VDC   5.26-8.74 in   17.42 in   15.8-19.0 in  
Polarium Batteries
50-185 Ah   48 VDC   54.6 VDC   3.4-6.9 in   17.3-21.4 in   13.9-28.5 in  
NetSure Lithium Battery
4.48 kWh / 94 Ah   51.5 VDC   Lithium NMC Prismatic        

Beneficios

Appreciate saving valuable budget dollars due to lower total cost of ownership
Enjoy maintenance free operation and less frequent replacements
Confidently deploy batteries in weight sensitive applications such as rooftops
Optimize equipment and enclosure configurations with no outgassing concerns and high energy density footprints
Be prepared for outages with shorter recharge times  

Características

Scale energy storage requirements up to 100+ kWh
Small and compact energy storage
Low weight loads for central office and roof top installations
Remote monitoring available with the NetSure™ Control Unit (NCU) 

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Gabinetes para Exteriores
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación