Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Producto

Serie Vertiv™ NetSure™ Inversor, 230 VAC

NetSure™ Inverter Series alimenta las cargas de CA y CC en un solo subrack con un banco de baterías común, que libera espacio en el piso y a la vez minimiza la pérdida de energía y reduce el consumo de energía.

Obtener el folleto Vea los video
Principales beneficios:
Liberar espacio en el piso alimentando cargas de CA y CC en un solo subrack con un banco de baterías común
Minimizar el consumo de energía con hasta un 98% de eficiencia energética del rectificador y un 96,3% de eficiencia del inversor en modo AC-AC no normal
Maximizar la disponibilidad del sitio gracias al tiempo de transferencia cero de la red eléctrica a las baterías
Administrar sin problemas su solución de respaldo completa, de manera local o remota, a través de una única interfaz
Resulta ideal para:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Telecom

Beneficios

Libere espacio en el piso al alimentar cargas de CA y CCen un solo subrack con un banco de baterías común
Minimice el consumo de energía con hasta un 98 % de eficiencia energética del rectificador y un 96,3 % de eficiencia del inversor en modo CA-CA normal
Maximice la disponibilidad del sitio gracias a un tiempo de transferencia cero de la red a la batería
Gestione sin problemas su solución completa de respaldo de forma local o remota a través de una única interfaz

Características

Densidad de potencia del inversor líder en el mercado (24 VA/pulg3)
Mismo banco de baterías para cargas de CA y CC
Respaldo prolongado de baterías para cargas de CA y CC
Cero tiempo de transferencia de la red de CA a las fuentes de batería

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Gabinetes para Exteriores
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación