Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Vertiv™ PowerIT Metered Rack PDU

Vertiv™ PowerIT Metered rack PDUs (rPDU) deliver reliable power to critical IT equipment within a rack or cabinet. Includes a local LED display to view real-time power data. Every unit is 100% tested for reliability and functionality.

Encontrar un contacto de ventas Find My Rack PDU Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
Garantía: Vertiv™ PowerIT Metered rPDUs come with a standard three-year warranty that is automatically extended to five years if the product is registered within 120 days of purchase.

Vertiv™ PowerIT Metered rack PDUs (rPDU) are available in a variety of electrical and receptacle configurations. Visit the rPDU Finder for a complete list of available Metered rPDUs.

Beneficios

Reliable power distribution to critical IT equipment. Avoid accidental overloads when deploying or moving critical server equipment with instant access to power consumption metrics on the local digital display. Every unit is 100% tested for reliability and functionality to ensure units function as designed. North American units are UL listed in accordance with common data center and insurance provider requirements. Standard three-year warranty, upgraded to five years with product registration. Save time and money by pre-integrating Vertiv™ PowerIT rPDUs with the VR Rack. Contact your local sales representative to get started.

Características

The local LED display provides real-time power data for instant feedback when deploying or moving critical IT equipment. Available in vertical and horizontal rackmount form factors. Flexibility to meet a broad range of requirements, with a variety of electrical and receptacle configurations available. Simple and quick installation in all standard racks or cabinets with included mounting brackets. Simple and convenient configuration options for cord lengths and chassis colors.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de energía, Monitoreo
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención

Preguntas Frecuentes

Yes, the Metered Upgradeable rPDUs can be upgraded to have a remote power monitoring in the future by replacing the IMD or Interchangeable Monitoring Device.
Yes, the rPDU power can remain on during the removal and/or installation of the Interchangeable Monitoring Device.
Vertiv Geist standard Metered rPDUs are available with two local meter options. The Power Meter option scrolls through Power Factor, Amps, Volts and Watts. The Current Meter shows the current draw in Amps. Vertiv Geist Upgradeable Metered rPDUs come standard with a local meter displaying current only. With the use of the Vertiv rPDU Scanner application and VLC (Visual Light Communication) users can gather comprehensive power usage from a mobile device.

Additional Resources

 Image

Distribución de energía en rack de siguiente nivel

Las PDU del rack flexibles de Vertiv se adaptan a todas las configuraciones de alimentación habituales en todo el mundo. Desde básico hasta inteligente hay una PDU del rack para cada aplicación. Encuentre su PDU del rack y mejore el rendimiento de TI ahora.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación