Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Producto

UPS Liebert PSL, 650VA-2000VA

El UPS interactivo Liebert PSL protege su equipo de computación contra un amplio rango de alteraciones de la red eléctrica y le permite guardar el trabajo en proceso y apagar apropiadamente el equipo conectado. Por el tamaño y flexibilidad de instalación este UPS es especialmente apropiado para computadoras y equipo electrónico sensible de oficinas pequeñas.

Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Venta minorista y mayorista
Garantía: La garantía varía según el equipo y las leyes del consumir del país. Consulte a su representante de ventas.

Características

Disponible en cinco capacidades: 650VA, 850VA, 1KVA, 1,5KVA, 2KVA.
Cargador inteligente integrado.
El cargador inteligente integrado en el UPS Liebert PSL permite acortar el tiempo de recarga en un 50%.
Control con microprocesador.
Este control permite garantizar una alta confiabilidad del UPS Liebert PSL.
Incluye un regulador de voltaje.
El regulador del UPS Liebert PSL cuenta con tecnología para controlar los picos de tensión y de esa forma estabilizar el voltaje.
El UPS Liebert PSL cuenta con protección contra ruidos y picos electrónicos de interferencia electromagnética /interferencia de radio frecuencia.
Reinicio automático.
Cuando hay un corte eléctrico el UPS Liebert PSL se reinicia automáticamente mientras se recupera la corriente alterna.
Recarga automática de las baterías en modo de apagado.
El UPS Liebert PSL recarga automáticamente las baterías cuando se encuentra en el modo de apagado.
El UPS Liebert PSL puede arrancar en frío.
Receptáculos de salida IEC C13.
Los receptáculos del UPS Liebert PSL cuentan con respaldo y supresor de picos.
El UPS Liebert PSL incluye un puerto USB, el software de monitoreo y el manual de usuario. 

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Switchgear and Switchboard
Vertiv - Los Angeles Office (Vertiv Sales Officess)
2 Ada, Suite 100 Irvine California 92618 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS)
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación