Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Unidades de distribución de refrigerante Liebert® XDU

Diseñadas para apoyar el enfriamiento líquido en los entornos de alta densidad, las unidades de distribución de refrigerante Liebert® XDU son ideales para las aplicaciones de enfriamiento de chip y puerta trasera. Ofrecen una implementación sencilla y económica en cualquier centro de datos. La familia Liebert XDU ofrece múltiples sistemas que operan con/sin agua de las instalaciones, lo cual le permite aprovechar los beneficios de los servidores enfriados por líquido para soportar de manera más eficiente densidades de rack más altas.

Obtener el folleto Obtener el manual
Principales beneficios:
• Deploy liquid cooling with or without access to chilled water on site • Deliver exceptional direct-to-chip and RDHx cooling capacity to accommodate high density racks • High quality and reliability with redundant pumps, built-in filtration, and unit-to-unit communication capabilities
Resulta ideal para:
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Salud
  • Gobierno
  • Venta minorista y mayorista

A medida que los centros de datos adoptan el enfriamiento líquido, adaptarse a una nueva infraestructura de distribución de enfriamiento puede suponer todo un desafío. Desde los entornos de hiperescala y coubicaciones hasta las aplicaciones del borde, el Vertiv™ XDU simplifica su trabajo con la flexibilidad de soportar intercambiadores de calor de puerta trasera o el enfriamiento líquido de contacto directo. El tamaño compacto del Vertiv XDU permite una colocación en el extremo de la fila o perimetral. Sin embargo, sin importar donde incorpore el Vertiv XDU, usted puede distribuir fácilmente el refrigerante para gestionar de manera eficiente los puntos calientes energéticamente densos de líquido a líquido de hasta 450 kW o 1368 KW. Tamaño compacto para una implementación flexible en fila o perimetral; distribución del enfriamiento para gestionar los puntos calientes energéticamente densos y hasta 450 kW o 1368 kW; un control preciso de la temperatura para eliminar los choques térmicos en la GPU y CPU de los servidores; bombas redundantes y fuentes de alimentación dobles para un funcionamiento optimizado y confiable; un monitoreo remoto disponible a través de comunicaciones con HTTP, SNMP, RS-485 Modbus, Modbus IP.

Descripción general de especificaciones de modelos
Liebert® XDU450 Coolant Distribution Unit
453 kW at 7.2 °F (4.0 °C)   N/A   74.8 in   23.6 in   41 in   848 lbs  

Beneficios

Una eficiencia increíble en entornos de alta densidad
Protege la red de líquido secundaria de conformidad con la compatibilidad con materiales húmedos
Diseñada de forma intuitiva para una implementación sencilla
Se adapta a cualquier diseño de instalación y con múltiples configuraciones de enfriamiento
Un diseño resistente con opciones de redundancia que inspiran confianza, con la formación de equipos para las aplicaciones más exigentes
Un controlador integrado y diseñado desde cero para una implementación sencilla y compatibilidad con la detección de fugas
Servicios de soporte flexibles y disponibles para la instalación y opciones de mantenimiento en el mismo día

Características

El tamaño compacto permite implementaciones en fila
Conexiones de suministro y retorno de líquido superior o inferior
Filtro integrado de 50 micrones
Pantalla táctil sensible y a color de 7"
Control preciso de la temperatura para eliminar el choque térmico de la GPU y CPU de los servidores
Monitoreo inteligente del flujo con funciones de alarma
Diseño de tubería de bucle cerrado con detección de fugas integrada
Ubicaciones de drenaje y puerto de carga fácilmente accesibles
El innovador diseño de acero inoxidable y los acoplamientos higiénicos garantizan la integridad de la red de fluido secundaria

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación