Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Vertiv™ CoolLoop RDHx

La solución de agua helada Vertiv™ CoolLoop RDHx es un intercambiador de calor en puerta trasera basado en rack. Este sistema de enfriamiento de alto rendimiento, energéticamente eficiente y económico ofrece la mejor capacidad de enfriamiento en un menor espacio. El diseño modular de las unidades de ventiladores activos y pasivos permite configuraciones personalizables y ajustes con base en las diversas cargas térmicas. Vertiv™ CoolLoop RDHx es ideal para complementar el enfriamiento líquido directo al chip por medio de manejar el componente de enfriamiento por aire.

Obtener el folleto
Principales beneficios:
El diseño compacto minimiza los costos de construcción y el consumo de recursos, para liberar valioso espacio en el centro de datos.
El bajo consumo energético del módulo de ventiladores permite un funcionamiento energéticamente eficiente y económico.
Para cargas térmicas menores, la solución pasiva no consume energía eléctrica y maximiza la capacidad del enfriamiento.
Es el complemento perfecto para el enfriamiento líquido directo al chip, al absorber de forma eficiente cualquier disipación de calor restante del equipo de TI enfriado por aire.
Resulta ideal para:
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Venta minorista y mayorista

La solución de agua helada Vertiv™ CoolLoop RDHx es un intercambiador de calor en puerta trasera basado en rack. Este sistema de enfriamiento de alto rendimiento, energéticamente eficiente y económico ofrece la mejor capacidad de enfriamiento en un menor espacio. El diseño modular de las unidades de ventiladores activos y pasivos permite configuraciones personalizables y ajustes con base en las diversas cargas térmicas. Vertiv™ CoolLoop RDHx es ideal para complementar el enfriamiento líquido directo al chip por medio de manejar el componente de enfriamiento por aire.

Beneficios

Preparado para el enfriamiento híbrido: junto con una Vertiv™ CoolChip CDU, es la pareja ideal para el enfriamiento líquido directo al chip, al absorber de forma eficaz cualquier exceso de disipación de calor de los equipos de TI enfriados por aire.
Menores necesidades de alimentación: utiliza los ventiladores existentes del servidor para hacer circular el aire y ofrecer una solución de enfriamiento energéticamente eficiente mientras minimiza el consumo energético en general.
Capacidad de enfriamiento escalable: cada modelo permite una escalabilidad de 0-100 %, para una alta disponibilidad del enfriamiento.
No ocupa espacio: se monta directamente en la parte trasera del rack, para ahorrar valioso espacio en el suelo.
Control de flujo disponible: se puede agregar una válvula de control de flujo para ajustar el caudal de agua helada, aumentar la eficiencia y reducir los costos operativos.
Enfriamiento de sala neutral: al eliminar el calor del rack y entregar aire a temperatura ambiente desde el rack, elimina la posibilidad de puntos calientes en el rack y reduce la tensión en todo el sistema.
Monitoreo y control: el módulo activo se encuentra disponible con capacidades estándar de monitoreo y control, para una mayor confiabilidad, eficiencia y duración del sistema
Conexiones de agua helada: ofrecen una mayor flexibilidad durante la instalación, lo cual permite instalar la unidad en ubicaciones con o sin piso elevado.
Poco mantenimiento: con pocas partes móviles, necesita poco mantenimiento, lo cual reduce el costo total de propiedad y aumenta la confiabilidad.

Características

Un sistema de enfriamiento que ahorra espacio con una capacidad de enfriamiento nominal de 85 kW
Racks de 600 mm y 800 mm de ancho
Válvula de control independiente de la presión
Gracias a su diseño modular, los módulos activos y pasivos se pueden proporcionar por separado y la unidad de ventiladores activos Vertiv CoolLoop RDHx puede actualizarse con facilidad.
Puerta articulada que facilita la operación.
Los ventiladores EC de alta eficiencia reducen los costos operativos
Cuenta con un controlador Vertiv™ Liebert iCOM™ de última generación y una moderna interfaz de red con la tarjeta Unity para el monitoreo y el control remotos
El conmutador de transferencia A/B opcional ofrece redundancia de alimentación para garantizar periodos de inactividad mínimos

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación