Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Modelo de Producto

SmartMod Max

Vertiv™ SmartMod™ Max extends the capability of SmartMod™ all-in-one data center. Available in two versions, DX or CW, SmartMod™ Max is designed for IT deployments up to 180 kW or 220 kW and up to 26 IT racks. It offers a simple way to install capacity in a fraction of the time a typical IT build might take.

Obtener el folleto
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Petróleo y gas
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones

Beneficios

Velocidad de implementación, menos trabajos de construcción y riesgos mínimos en el sitio gracias a que el diseño, el montaje y las pruebas previas se realizaron en un ambiente controlado en la fábrica
Menos gastos de capital iniciales que la construcción tradicional, ya que no hay necesidad de aprovisionamiento excesivo
Una mayor productividad, una alta calidad, menores retrasos y sobrecostos con procesos de fabricación estandarizados
Ahorros de gastos operativos y el máximo rendimiento de la inversión con las mejores instalaciones de su clase, integradas perfectamente y que cumplen con los más altos estándares de disponibilidad y eficiencia

Características

Todos los subsistemas son integrados en un ambiente controlado en la fábrica con cableado externo y tuberías para conectar en el sitio
La fabricación y el transporte pueden realizarse de forma paralela con la preparación del sitio, las obras de ingeniería civil y la construcción, lo cual elimina meses en los tiempos de implementación
La escalabilidad permite actualizaciones detalladas y graduales con la posibilidad de retrasar parte de la inversión de capital hasta que se necesite capacidad adicional
Se pueden aplicar nuevas tecnologías con cada ampliación
El innovador diseño de Vertiv permite construcciones modulares más pequeñas (menores gastos de capital) y una mayor utilización de las instalaciones (menores gastos operativos y PUE)
Conocimientos en gestión de proyectos e ingeniería de primera clase junto con los principales productos de la industria

Uno de los mayores desafíos de los núcleos centros de datos y telecomunicaciones es asegurarse de que la instalación satisfaga sus necesidades dentro de 10 o más años. Prever estas necesidades en el futuro puede suponer todo un desafío y no es una ciencia exacta. En lugar de intentar adivinar sus necesidades futuras, una solución modular, integrada y prefabricada ofrece una estructura que satisface las necesidades reales actuales a corto y mediano plazo, a la vez que ofrece la capacidad de escalabilidad y adaptación futuras. El proceso de fabricar y probar en módulos toda la instalación fuera del sitio antes de enviarlos y luego montarlos en el sitio garantiza la mejor instalación en su clase, un ajuste firme, una implementación más rápida y un menor costo.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación